Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Mit nur zwei Kabelschuhgrößen werden Leitergrößen von 16 bis 240 mm² abgedeckt. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen. Sie können für den Anschluss an Schaltanlagen mit Kupferstiftdurchmesser von 12, 14 oder 16 mm verwendet werden.

 

Kabelschuhkörper und Einsätze sind aus einer stark dehnbaren, verzinnten Aluminiumlegierung gefertigt. Die Innenseiten der Leiterbohrungen und -einsätze werden in der Fertigungsphase gerillt, um eine hervorragende elektrische Kontaktleistung zu bieten.

 

Alle Kontaktschrauben mit Aluminiumlegierung haben Abscherschrauben; diese Schrauben sind nicht mehr entfernbar, sobald ihre Köpfe abgeschert wurden.

Der Anschluss an den Massivstift der Schaltanlage erfolgt durch Anziehen der V-förmigen Hülse des Kabelschuhs an den Massivstift mithilfe des Edelstahl-Arretierrings und der Schraube. Der Arretierring kann zwar frei um +/-45° gedreht werden, ist aber so ausgelegt, dass er während der Montage nicht abfallen kann.

 

Die Schrauben des Arretierrings sind mit Standardbolzen ausgestattet und somit entfernbar. Diese Funktion bietet die Flexibilität, den Kabelschuh bei Bedarf von der Schaltanlage zu trennen.

 

Der BLMC ist so konzipiert, dass er die Anforderungen von IEC 61238-1 Klasse A erfüllt. 

Wichtige Eigenschaften

  • Großer Anwendungsbereich, abgedeckt mit nur zwei Kabelschuhgrößen, um Ihre Lageranforderungen zu vereinfachen.
  • Kann mit nahezu jeder Art von Leiter und Material verwendet werden
  • Drehmoment-gesteuerte Abscherschrauben sorgen für einen hervorragenden elektrischen Kontakt 
  • Einfache Montage mit Standardwerkzeug
  • Vorgefertigtes Design für perfekte Passform auf Mittelspannungsschaltanlagen mit Massivstiften, einschließlich Magnefix Schaltanlagen

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Schraubverbinder – Technologie  Scherbolzen

  • Schraubverbinder – Material  Aluminium

  • Unterirdische Netzwerkkomponente, Typ  Anschlussöse

  • Produktfamilie  Simel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl Kontaktbolzen  2

  • Sichtprüfung  Ja

Elektrische Kennwerte

  • Schraubverbinder – Spannungsklasse (kV) ≤ 42

Sonstige Eigenschaften

  • Schraubverbinder – Leitermaterial  Aluminium-Kupfer

  • Leiterart  Massiv, mehrdrähtig/feindrähtig, Sektor

  • Gesperrt  Ja

Abmessungen

  • Leiterbereich (mm²) 16 – 95, 95 – 240

  • Leiterquerschnitt (mm²) 16 – 95, 95 – 240

  • Ankerflügel, Bohrungsdurchmesser  16.3

  • Bolzenkopfgröße (für Flachkopfschrauben) (mm) 13

  • Innendurchmesserbereich (mm) 22

Betrieb/Anwendung

  • Innenraumverwendung  Ja

  • Verwendung im Außenbereich  Ja

  • Applikationstyp  Abschluss

  • "Frei von Blei, Cadmium, Schwermetallen"  Ja

  • Elektrisch aktivierte Installation  Nein

Industriestandards

  • Schraubverbinder – CSA-Zertifizierung  Nein

  • Schraubverbinder – UL-gelistet  Nein

  • Erfüllt die Anforderungen von REACH  Enthält kein(e) REACH Juni 2014-SvHC(s)

  • Standards  Für die Anforderungen von IEC 61238-1 Klasse A ausgelegt

Produktverfügbarkeit

  • Schraubverbinder – Produktverfügbarkeit  Weltweit

Weitere

  • Leiter-Eichmaß-Typ  Metrisch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-BLMC-MFX

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten