Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die Isolierabdeckungen von TE Raychem schützen Tiere vor Stromschlägen und beugen den damit verbundenen Ausfällen an Wiedereinschaltern vor, die mit zwischen 15 kV und 35 kV betrieben werden.
Nieder- und Mittelspannungsisolierabdeckung – Produktverfügbarkeit:Amerika
Nieder- und Mittelspannungsisolierabdeckung – Technologie:Kaltschrumpfprodukt
Nieder- und Mittelspannungsisolierabdeckung – Spannungsklasse(kV):≤ 35
Nieder- und Mittelspannungsisolierabdeckung – Produkttyp:Abdeckung
Ausrüstung:Durchführungen/Isolatoren
Übersicht
Es sind zahlreiche Abdeckungsdesigns verfügbar, die auf eine Vielzahl verschiedener Wiedereinschalter passen. TE bietet auch Strumpfschläuche und Schläuche zur Isolierung von Leitungen, sowie BCAC-Abdeckungen zum Schutz von Blitz-ableitern auf Wiedereinschaltereinheiten. Das als ein Stück entworfene Gelenkdesign lässt sich leicht und schnell um den
Aufsatzkragen montieren und mithilfe der mitgelieferten Haltestifte sichern, um jahrelang zuverlässige Dienste zu erweisen. Die Abdeckung lässt sich für Wartungszwecke entfernen und dann neu verwenden, wodurch die Gesamt-lebensdauer erhöht wird und Kosten gesenkt werden.