Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Unser Raychem BCAC Durchführungsschutz verhindert seit Jahren erfolgreich Ausfälle, die durch die unterschiedlichsten Tierarten verursacht werden können. Der Durchführungsschutz verwendet ein Design mit Scherenmechanik, um die Direktmontage auf dem Wechselschirmprofil zu ermöglichen, dessen Größe von 43 mm bis 68 mm im Kerndurchmesser und 75 mm bis 120 mm im Schirmdurchmesser reicht. Die Scherenmechanik übersetzt die Kraft beim Kontakt mit dem Durchführungskern in eine Drehbewegung, welche die Abdeckung um die Durchführung herum schließt.

Der Durchführungsschutz besteht aus robustem, kriechstromfestem, UV-beständigem Raychem-Polymer, das eine langfristige Leistung im Außenbereich, unter Hochspannung und extremen Umgebungsbedingungen gewährleistet.

Leiste

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Zuverlässiger Schutz vor Ausfällen durch Wildtiere
  • Schnelle und vielseitige Montage
  • Hochleistungsmaterialien für extreme Haltbarkeit
  • Die Befestigung des Abdeckungsgreifers erleichtert die Montage während des Betriebs von Masten oder Arbeitsbühnen aus.
  • Stufenverriegelungsmechanismus für eine handwerksgerechte Montage
  • REACH- und RoHS-konform
Leiste
Leiste

FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Wie hoch ist die Lebenserwartung der Raychem Durchführungsschutzvorrichtungen von TE?

Antwort: Die festgelegte Lebenserwartung unserer Durchführungsschutzvorrichtungen beträgt mindestens 40 Jahre, basierend auf Erfahrungsberichten aus dem Bereich Forschung und Entwicklung.

 

Frage: Kann ich Anschlüsse durch den Transformatordurchführungsschutz thermisch prüfen? 

Antwort: Ja, das Wabenkäfig-Design unserer Durchführungsschutzvorrichtungen wurde bewusst so konstruiert, dass eine Abtastung mit einem thermischen Gerät möglich ist.

 

Frage: Wie viele verschiedene Größen von Durchführungsschutzvorrichtungen bieten Sie an? 

Antwort: Derzeit bieten wir vier Größen von Durchführungsschutzvorrichtungen an. Neue Größen sind unterwegs.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Materialsystem  Vernetztes Polyethylen

  • Nieder- und Mittelspannungsisolierabdeckung – Technologie  Kaltschrumpfprodukt, elektrisch aktivierte Installation, Kaltschrumpfprodukt, elektrisch deaktiviert

  • Nieder- und Mittelspannungsisolierabdeckung – Produkttyp  Abdeckung

  • Isolatortyp  Glas, Polymerisch, Porzellan

  • Isolatortyp/ANSI  Polymer oder Porzellan

Konfigurationsmerkmale

  • Sichtprüfung  Nein

Elektrische Kennwerte

  • Nieder- und Mittelspannungsisolierabdeckung – Spannungsklasse (kV) 5 – 35, ≤ 35

Sonstige Eigenschaften

  • Farbe  Grau, Rot

Abmessungen

  • Schirmdurchmesser (mm) 76.2 – 121.92, 101.6 – 172.72, 102 – 173, 125 – 203, 127 – 203.2

  • Schirmdurchmesser (in) 3 – 4.8, 4 – 6.8, 5 – 8

  • Isolatorkern, Durchmesserbereich (mm) 38 – 108, 43 – 125, 43.18 – 128.01, 43.18 – 68.58

  • Isolatorkern, Durchmesserbereich (in) 1.5 – 4.25, 1.7 – 2.7, 1.7 – 5.04

Betrieb/Anwendung

  • Halogenfrei  Ja

  • Ausrüstung  Durchführungen/Isolatoren

  • Applikationstyp  Umspannwerk

  • Elektrisch aktivierte Installation  Ja, Nein

Industriestandards

  • RUS-Zulassung  Ja

Produktverfügbarkeit

  • Nieder- und Mittelspannungsisolierabdeckung – Produktverfügbarkeit  Weltweit

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-BCAC

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.