Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckerendgehäuse- und Klemmenzubehörtyp  Kabelklemme

  • Schutzkappe  Ohne

  • Produkttyp  Zubehör

Sonstige Eigenschaften

  • Farbe der Zugentlastungsklemme  Schwarz

  • Brandschutzklasse der Zugentlastungsklemme  UL 94V-1

  • Material der Zugentlastungsklemme  Nylon

Montage und Anschlusstechnik

  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung  15/16-20

  • Material der Schraubenbeschichtung  Zink mit dreiwertigem Chromat

Gehäusemerkmale

  • Gehäuseausrichtung  Gerade

Abmessungen

  • Geeignet für Kabeldurchmesser (max.) (mm) 11.51, 17.86

  • Geeignet für Kabeldurchmesser (max.) (in) .453, .703

Betrieb/Anwendung

  • Kompatibel mit der Rundstecker-Außengehäusegröße  17

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Individuell

  • Verpackungsmenge  1, 100

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM71-C83998V

Literatur