Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Produkteigenschaften

Schwachstrom-Einschubsteckverbinder
  • Fügt robustes und langlebiges Frontende für CT und Mini CT Kabelbäume hinzu
  • Für hohe Steckzyklen mit vergoldeten Kontakten und robustem Gehäuse
  • Konstruktion verhindert Falschanschluss und ermöglicht das Blindstecken

15 A

Stromversorgung

MIX

Strom und Signale

HOT

Steckbar

Anwendungsbereiche

Die Familie der Schwachstrom-Einschubsteckverbinder von TE
  • Büro- und Ladeneinrichtungen
  • Multifunktions-, Laser- und Tintenstrahldrucker
  • Geldautomaten und Kassenterminals
  • Unterhaltungselektronik
  • Elektro- und Haushaltsgeräte
  • Industriesteuerungen
  • Gestelleinschubsysteme

FAQ

Häufig gestellte Fragen

F: Werden in Ihrer Kabel-an-Kabel-Anwendung viele Steckzyklen anfallen?

A: Die Familie der Schwachstrom-Einschubsteckverbinder von TE bietet bis zu 10.000 Steckzyklen.

 

F: Benötigen Sie für Ihre Anwendung eine Lösung für Strom und Signale?
A: Die Schwachstrom-Einschubsteckverbinder in Hybridausführung von TE können sowohl Strom als auch Signale in einem einzigen Verbindungssystem übertragen.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER SCHWACHSTROM-EINSCHUBSTECKVERBINDER

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Produkttyp des Steckverbinders  Gehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse, Stecker

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte, Draht-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Nein

  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Signalpositionen  4, 6, 10

  • Anzahl von Positionen  6, 8, 10, 12, 16, 20, 24

  • Zeilenanzahl  2, 3

Elektrische Kennwerte

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Schwarz

  • Zieherausführung  Miniaturleistung

Kontaktmerkmale

  • Kontaktmaterial  Phosphorbronze

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 4, 15

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Ohne

  • Panelmontagevorrichtung  Mit

  • Gegensteckarretierung  Mit, Ohne

  • Art der Steckverbindermontage  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PBT GF

  • Raster (mm) 3.7, 3.81, 5, 7

  • Raster (in) .148, .15, .197, .276

Abmessungen

  • Drahtgröße (mm²) .12 – .4, .22 – 2.18

  • Drahtgröße (AWG) 22 – 26

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (in) 2.02, 2.41, 2.8, 3.59

  • Steckverbinderbreite (mm) 15.1, 20.35, 25

  • Steckverbinderhöhe (mm) 18.5, 26.3

  • Steckverbinderhöhe (in) .728, 1.035, 5

  • Reihenabstand (mm) .12, .16, 3, 4, 7.14, 7.6, 7.84, 9.9

  • Reihenabstand (in) .12, .16, .281, .299, .309, .389, 3, 4

  • Steckverbinderlänge (mm) 36.6, 44, 51.2, 61.2, 71.2, 81.28, 91.2

  • Steckverbinderlänge (in) 1.44, 1.732, 2.02, 2.41, 2.8, 3.2, 3.59

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -30 – 85, -20 – 120, -10 – 80

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -22 – 185, -4 – 248, 14 – 176

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box und Karton, Paket

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM7017-SD292R

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.