Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Der Kipphebelschalter der Serie 08 mit einpoliger Umschaltung verfügt über einen hebelartigen Kunststoff-Kippschalter. Das Gehäuse der Serie erfüllt die Normen der Schutzart IP68/IP6K8.
Die KISSLING Kipphebelschalter aus der Produktfamilie von TE Connectivity wurden nach strengen Richtlinien entwickelt, um internationalen Standards zu entsprechen. Diese Serie von Kipphebelschaltern wird hauptsächlich als robuste, industrielle und langlebige Schalter in Militärfahrzeugen eingesetzt. Das Gehäuse der Serie 08 ist aus Duroplast gefertigt und entspricht der Schutzart IP68/IP6K8. Dieser Kipphebelschalter ist mit einem sicheren Schaltmechanismus ausgestattet, der durch einen zusätzlichen internen Kontaktschutz gewährleistet wird. Alle diese Schalter sind selbstabdichtend. Darüber hinaus bieten wir zusätzliche Dichtringe für eine verbesserte Montage und optionale Schutzbälge für die Griffe. Unsere breite Auswahl an Kipphebelschaltern umfasst zahlreiche Optionen für die Schaltkonfiguration, den Endverschlusstyp, Lastaufnahmefunktionen und Verriegelungskombinationen.
Wichtige Leistungsmerkmale
Robustheit nach MIL-Spezifikation VG 95 318
Hochwertige Kontakte aus Silberlegierung oder vergoldete Kontakte
Abdichtungstechnologie entspricht IP68/IP6K8
2- und 3-stufige Schaltvorgänge
Vielzahl verfügbarer Schaltarten
Verriegelungsoptionen für individuelle Anforderungen
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
Schalter-Steckverbindertyp Klemme mit Schnelltrennung, Schraubklemme