Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Leistungsrelaistyp  Intelligent, Standard

  • Relay Connection Type  Terminals

  • Kontaktkonfiguration  Screw Terminals

Konfigurationsmerkmale

  • Intelligenz-Merkmal  Energieeinsparung, Sicherheitsspule, Steuerung initiieren

Elektrische Kennwerte

  • Magnetsystem  Bistabil, 2 Spulen, Polarisiert

  • Spulennennleistung DC (mW) 55, 67, 68, 72

  • Spulenwiderstand (Ω) 2.1 – 2.6, 7.8 – 8.4

  • Spulenklassifizierung  Spulenunterdrückungsdiode

  • Spulennennspannung (VDC) 9, 16, 18, 32

  • Kontaktnennspannung (VDC) 12, 24

Kontaktmerkmale

  • Kontaktanordnung  1 Form X (SPST-NO-DM)

  • Stromklasse (A) 300

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 300

  • Kontaktmaterial  AgSnO2

  • Kontaktnummern der Pole  1

Montage und Anschlusstechnik

Abmessungen

  • Höhe des Produkts (mm) 55.5, 55.65, 89

  • Höhe des Produkts (in) 2.18, 2.19, 3.5

  • Länge des Produkts (mm) 78, 86, 116.5

  • Länge des Produkts (in) 3.07, 3.38, 4.58

  • Breite des Produkts (mm) 60, 62

  • Breite des Produkts (in) 2.36, 2.44

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AL5-KSPR31300

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.