Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Abgedichtetes Gerät  Ja

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole  1

  • Anzahl der Hilfskontakte  0, 1

  • Schalter-Verschlüsselungsoption  Abnehmbar mit Kette, Abnehmbar ohne Kette, Nicht entfernbar

Elektrische Kennwerte

  • Arbeitsspannung (VAC) 20

  • Arbeitsspannung (VDC) 32

  • Schalter-Hauptkontaktnennstrom (A) 400, 500

Sonstige Eigenschaften

  • Farbe des Bediengriffs  Gelb, Grün, Rot, Schwarz

Montage und Anschlusstechnik

  • Endverschluss-Gewindegröße  M10, M12

  • Schalter-Montageoption  Langer Flansch, Mittelmontage

  • Bediengrifftyp  45° Ausschaltfunktion, Doppelflügel, Hebel, Hebel verlängerte Welle, T-Griff, Zeigerschlüssel

Abmessungen

  • Schraubenbohrungsdurchmesser (mm) 6.5, 8.5

  • Schraubenbohrungsdurchmesser (in) .256, .33, .335

  • Raster zwischen Flanschschraubenbohrungen (mm) 100

  • Raster zwischen Flanschschraubenbohrungen (in) 3.937, 3.94

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AL4-SBD355001

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.