Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Außengehäusetyp  Metallaußengehäuse vorn

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Leiterplatte-an-Leiterplatte

  • D-Sub-Außengehäusegröße  1, 2, 3

  • Abdichtbar  Nein

  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an  Leiterplatte

  • Stellfläche  7 mm [ .276 in ]

  • Produkttyp  Steckverbinder

  • Nabe auf Abschirmung  Mit

  • Geerdet  Nein

  • Erdungsbänder  Mit

  • Erdungskerben  Ohne

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl von Positionen  9, 15, 25

  • Zeilenanzahl  2

  • Montageausrichtung für Leiterplatte  Rechter Winkel

  • Vorbestückt  Ja

Sonstige Eigenschaften

  • Profil des Steckverbinders  Europa-Ausführung

  • Material der Außengehäusebeschichtung  Zinn

  • Außengehäusematerial  Stahl

  • Farbe  Schwarz

  • Kunststoff  Nein

Kontaktmerkmale

  • Kontaktmaterial  Kupfer-Magnesium

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte  Zinn

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Gold

  • Kontaktform  Rund

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 4.5

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts (µm) .8

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode für Leiterplatte  Oberflächenmontage

  • Erdungsklemmen  Ohne

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Mit

  • Art der Leiterplattenmontage  Befestigungsclip

  • Gegensteckarretierung  Mit

  • Typ der Gegensteckarretierung  Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC, Schraubsicherungsmuttern, 4-40 UNC

  • Art der Steckverbindermontage  Leiterplattenmontage

  • Montagebohrungsdurchmesser (mm) 2.1

  • Typ der Gegensteckarretierung  Einsatz mit Gewinde

  • Gegensteckarretierung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Raster (mm) 2.74, 2.77

  • Raster (in) .108, .109

  • Gehäusefarbe  Schwarz

  • Gehäusematerial  PCT GF

Abmessungen

  • Reihenabstand  2.84 mm [ .112 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  225

  • Verpackungsmethode  Band

Weitere

  • Installationshöhe (mm) 3.6

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-333-DRRES274

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.