Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Antennensteckverbindertyp  N-type, NMO, SMA

Konfigurationsmerkmale

  • Mounting Location  External, Remote

  • Antennenausführung  Dome/Puck, Shark Fin, Terminal/Duck

  • Bandtyp  Dual Band, Multi Band, Wideband

  • Anschlusskonfiguration  Einfachanschluss, Mehrfachanschlüsse

  • Antennentyp  Fahrzeug, Flaches Profil

Elektrische Kennwerte

  • Impedanz (Ω) 50

  • Stehwellenverhältnis (max.)  < 2.0:1, < 3.5:1, <2.5:1

  • Antennenbedienung  Passiv

Signalmerkmale

  • Frequenzband (MHz) 617 – 698, 617 – 960, 698 – 824, 698 – 960, 824 – 894, 824 – 894, 880 – 960, 880 – 960, 1350 – 1550, 1350 – 2700, 1427 – 1695, 1690 – 1880, 1690 – 2700, 1695 – 2700, 1710 – 2700, 1850 – 1990, 1850 – 1990, 1910 – 2180, 1920 – 2170, 1920 – 2170, 2300 – 2500, 2500 – 2700, 3300 – 4200, 4400 – 6000, 6000 – 6500, 6500 – 7125

  • Nominal Frequency Range  617 – 4200, 617 – 7125, 698 – 2700

  • Peak Gain (dBi) 0 < 3, 3 < 6

  • Verstärkung (max.) (dB) -0.2, -0.4, .7, 1.2, 1.6, 2.7, 2.8, 3, 3.3, 3.8, 4.7, 5.7, 6.1, 6.6, 7.4, 7.5, 7.9, 8.15, 8.6

Sonstige Eigenschaften

  • Gewicht des Produkts (g) 280.9, 308.8

  • Gewicht des Produkts (oz) 10.892, 9.908

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagetyp  Stud/Screw/Lug Mount

  • Polarisierung  Linear

Abmessungen

  • Höhe des Produkts (mm) 96.5, 113.5

  • Höhe des Produkts (in) 3.799, 4.468

  • Produktdurchmesser  47.3 mm [ 1.86 in ]

  • Kabellänge  .61 m [ 2 ft ]

Betrieb/Anwendung

  • Art der Abdeckung  Omnidirektional

  • Funkstandard  Mobiltelefon

  • Antennenumgebung  Außenbereich

Industriestandards

  • Drahtlosanwendung  5G, Cellular, ISM

  • Primary Application  5G, Cellular, ISM

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Amerika

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tasche und Box, Tüte/Karton

Weitere

  • Präzisionsniveau  Standard

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-0-CLPA

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.