Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die aktuellen behördlichen Zulassungen für dieses Produkt finden Sie im Reiter ‚Dokumente‘ oder hier.
Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung.
Produktmerkmale
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an :Leiterplatte
Elektrische Kennwerte
Kontaktwiderstand (mΩ):12
Isolierwiderstand (MΩ):5000
Spannungsfestigkeit (max.) (VAC):1200
Kontaktmerkmale
Kontaktmaterial :Messing
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte :Zinn
Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts :Nickel
Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers :Hell
Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts (µin):100 – 200
Dicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte (µin):100 – 200
Kontakttyp :Stift
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts :Zinn
Kontaktausrichtung :Gerade
Kontaktnennstrom (max.) (A):5
Länge des Steckbereichs des Kontakts :10.16 mm [ .4 in ]
Klemmenmerkmale
Anschlussstift- und Restlänge :3.18 mm [ .125 in ]
Montage und Anschlusstechnik
Drahtisolationsunterstützung :Ohne
Verwendungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich (°C):-65 – 60
Verpackungsmerkmale
Verpackungsmethode :Einzelausführung
Verpackungsmenge :1000
Weitere
Kommentar :Bandformpfosten, die mit der Einsetzmaschine mit der Nummer 3-457382-1 angewendet werden, enthalten ein Netzteil und einen Applikator., Der Mittelpfosten kann je nach Bedarf variieren., Der minimale nominale Rasterabstand zwischen benachbarten Kontakten beträgt .125.