3-641237-2 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Steckverbinderdesign Geschlossenes Ende
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 250
  • Profil Standard
  • Kabel-/Steckverbinderausrichtung Rechter Winkel
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Hell
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .76
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Kontaktnennstrom (max.) 5
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs des Drahts 2.03 – 5.08
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Matt
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials des Kontakts 1.27 – 1.77
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Kontaktfühler (typisch) Leistung
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 2.03 – 5.08
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Typ des Kontaktfestsitzes Rastfeder
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Typ der Gegensteckarretierung Locking Ramp
  • Gegensteckführung Mit
  • Zugentlastung Mit
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Raster 2.54
  • Gehäusefarbe Rot
  • Gehäusematerial Nylon – GF
  • Wire Size .3 – .4
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.52
  • Höhe 6.99
  • Länge 7.62
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • Behörde/Norm CSA
  • CSA File Number LR7189
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • UL-Grad Anerkannt
  • UL-Dateinummer E28476
  • Verpackungsmenge 500
  • Verpackungsmethode Tasche/Kasten
  • Kommentar Der Streifen kann zwischen den Rippen verlaufen.
6-103735-3 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Reihenabstand 2.54
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 14
  • Zeilenanzahl 1
  • Anschlusswiderstand 15
  • Isolierwiderstand 5000
  • Spannungsfestigkeit 600 V
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Länge des Gegensteckerpfostens 5.84
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 2.54
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.3
  • Typ des Kontaktfestsitzes Rastfeder
  • Typ der Gegensteckführung Latched
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Typ der Gegensteckarretierung Polarized Lock
  • Gegensteckführung Mit
  • Zugentlastung Ohne
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Raster 2.54
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplast
  • Höhe 13.59
  • Länge 38.1
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 14
  • Verpackungsmethode Tube
  • Kommentar Entfernen Sie für die Kodierung der Pfosten mit dem Kodierwerkzeug Nr. 91417-1.
5-103904-3 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Reihenabstand 2.54
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 4
  • Zeilenanzahl 1
  • Anschlusswiderstand 15
  • Isolierwiderstand 5000
  • Spannungsfestigkeit 600 V
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Länge des Gegensteckerpfostens 5.84
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 2.54
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.3
  • Art der Leiterplattenmontage Haltevorrichtung
  • Typ des Kontaktfestsitzes Rastfeder
  • Typ der Gegensteckführung Latched
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Hold-Down
  • Gegensteckführung Mit
  • Zugentlastung Ohne
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Raster 2.54
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplast
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.58
  • Höhe 13.59
  • Länge 12.7
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Nenntemperatur Hoch
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 42
  • Verpackungsmethode Tube
  • Kommentar Entfernen Sie für die Kodierung der Pfosten mit dem Kodierwerkzeug Nr. 91417-1.
640452-2 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Ohne Umhüllung
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 250
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 3.81
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 5
  • Länge des Gegensteckerpfostens 7.49
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials des Kontakts 1.27
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 3.81
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.56
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Gegensteckführung Ohne
  • Zugentlastung Ohne
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Raster 2.54
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial Polyester – GF
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Höhe 2.54
  • Länge 7.62
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Behörde/Norm CSA
  • CSA File Number LR7189
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • UL-Grad Anerkannt
  • UL-Dateinummer E28476
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Package
640456-9 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Ohne Umhüllung
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 9
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 250
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 3.81
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 5
  • Länge des Gegensteckerpfostens 7.49
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials des Kontakts 1.27
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 3.81
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.56
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Typ der Gegensteckarretierung Friction Lock
  • Gegensteckführung Ohne
  • Zugentlastung Ohne
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Raster 2.54
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial Polyester – GF
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Höhe 7.87
  • Länge 5.08
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Behörde/Norm CSA
  • CSA File Number LR7189
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • UL-Grad Anerkannt
  • UL-Dateinummer E28476
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Package
640457-5 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Ohne Umhüllung
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 5
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 250
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 3.81
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 5
  • Länge des Gegensteckerpfostens 7.49
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials des Kontakts 1.27
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 3.81
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.56
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Typ der Gegensteckarretierung Friction Lock
  • Gegensteckführung Ohne
  • Zugentlastung Ohne
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Raster 2.54
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial Polyester – GF
  • Rechtwinklige Biegungsseite Vorderseite
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Höhe 7.87
  • Länge 15.24
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Behörde/Norm CSA
  • CSA File Number LR7189
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • UL-Grad Anerkannt
  • UL-Dateinummer E28476
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Package
640456-7 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Ohne Umhüllung
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 7
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 250
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 3.81
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 5
  • Länge des Gegensteckerpfostens 7.49
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials des Kontakts 1.27
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 3.81
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.56
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Typ der Gegensteckarretierung Friction Lock
  • Gegensteckführung Ohne
  • Zugentlastung Ohne
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Raster 2.54
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial Polyester – GF
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Höhe 7.87
  • Länge 20.32
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Behörde/Norm CSA
  • CSA File Number LR7189
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • UL-Grad Anerkannt
  • UL-Dateinummer E28476
  • Verpackungsmenge 2000
  • Verpackungsmethode Package
640456-6 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Ohne Umhüllung
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 6
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 250
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 3.81
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 5
  • Länge des Gegensteckerpfostens 7.49
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials des Kontakts 1.27
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 3.81
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.56
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Typ der Gegensteckarretierung Friction Lock
  • Gegensteckführung Ohne
  • Zugentlastung Ohne
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Raster 2.54
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial Polyester – GF
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Höhe 7.87
  • Länge 17.78
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Behörde/Norm CSA
  • CSA File Number LR7189
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • UL-Grad Anerkannt
  • UL-Dateinummer E28476
  • Verpackungsmenge 2000
  • Verpackungsmethode Package
3-641215-4 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Ohne Umhüllung
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 4
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 250
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Hell
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .76
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 5
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Länge des Gegensteckerpfostens 7.49
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials des Kontakts 1.27
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 3.81 – 8.89
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.56
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Typ der Gegensteckarretierung Friction Lock
  • Gegensteckführung Ohne
  • Zugentlastung Ohne
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Raster 2.54
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial Polyester – GF
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Höhe 7.87
  • Länge 12.7
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Behörde/Norm CSA
  • CSA File Number LR7189
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • UL-Grad Anerkannt
  • UL-Dateinummer E28476
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Package
2-644486-2 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 250
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Matt
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 3.81 – 6.3
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 5
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Länge des Gegensteckerpfostens 5.1
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials des Kontakts 1.27
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 3.81 – 6.3
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.56
  • Art der Leiterplattenmontage Flachstecker
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierflachstecker
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Zapfen
  • Typ der Gegensteckarretierung Friction Lock
  • Gegensteckführung Mit
  • Zugentlastung Ohne
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Raster 2.54
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Polyester – GF
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Höhe 10.41
  • Länge 9.75
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Behörde/Norm CSA
  • CSA File Number LR7189
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • UL-Grad Anerkannt
  • UL-Dateinummer E28476
  • Verpackungsmenge 500
  • Verpackungsmethode Tasche/Kasten
640457-2 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Ohne Umhüllung
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 250
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 3.81
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 5
  • Länge des Gegensteckerpfostens 7.49
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials des Kontakts 1.27
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 3.81
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.56
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Typ der Gegensteckarretierung Friction Lock
  • Gegensteckführung Ohne
  • Zugentlastung Ohne
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Raster 2.54
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial Polyester – GF
  • Rechtwinklige Biegungsseite Vorderseite
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Höhe 7.87
  • Länge 7.62
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Behörde/Norm CSA
  • CSA File Number LR7189
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • UL-Grad Anerkannt
  • UL-Dateinummer E28476
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Package
640456-2 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Ohne Umhüllung
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 250
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 3.81
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 5
  • Länge des Gegensteckerpfostens 7.49
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials des Kontakts 1.27
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 3.81
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.56
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Typ der Gegensteckarretierung Friction Lock
  • Gegensteckführung Ohne
  • Zugentlastung Ohne
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Raster 2.54
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial Polyester – GF
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Höhe 7.87
  • Länge 7.62
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Behörde/Norm CSA
  • CSA File Number LR7189
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • UL-Grad Anerkannt
  • UL-Dateinummer E28476
  • Verpackungsmenge 5000
  • Verpackungsmethode Package
640456-4 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Ohne Umhüllung
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 4
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 250
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 3.81
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 5
  • Länge des Gegensteckerpfostens 7.49
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials des Kontakts 1.27
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 3.81
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.56
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Typ der Gegensteckarretierung Friction Lock
  • Gegensteckführung Ohne
  • Zugentlastung Ohne
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Raster 2.54
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial Polyester – GF
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Höhe 7.87
  • Länge 12.7
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Behörde/Norm CSA
  • CSA File Number LR7189
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • UL-Grad Anerkannt
  • UL-Dateinummer E28476
  • Verpackungsmenge 5000
  • Verpackungsmethode Package
917782-1 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Bezugswert des Glühdrahts Glühdraht
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 4
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • Profil Standard
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Vorverzinnt
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Kupfer
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Vorverzinnt
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .8
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Länge des Gegensteckerpfostens 4.7
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials des Kontakts .5 – 1.2
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Kontaktgröße .64
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte .8
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.2
  • Art der Leiterplattenmontage Geknickt
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Fixierstifte
  • Typ der Gegensteckarretierung Latch
  • Gegensteckführung Mit
  • Zugentlastung Ohne
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Raster 2.5
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial Nylon 6/6 GF
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Höhe 9.8
  • Länge 12.5
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 200
  • Verpackungsmethode Tasche/Kasten
640456-3 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Ohne Umhüllung
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 3
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 250
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 3.81
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 5
  • Länge des Gegensteckerpfostens 7.49
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials des Kontakts 1.27
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 3.81
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.56
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Typ der Gegensteckarretierung Friction Lock
  • Gegensteckführung Ohne
  • Zugentlastung Ohne
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Raster 2.54
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial Polyester – GF
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Höhe 7.87
  • Länge 10.16
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Behörde/Norm CSA
  • CSA File Number LR7189
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • UL-Grad Anerkannt
  • UL-Dateinummer E28476
  • Verpackungsmenge 5000
  • Verpackungsmethode Package
3-641534-3 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Steckverbinderdesign Geschlossenes Ende
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Anzahl von Positionen 3
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 250
  • Kabel-/Steckverbinderausrichtung Rechter Winkel
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Matt
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 2.03
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Kontaktnennstrom (max.) 5
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs des Drahts 2.03
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Matt
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials des Kontakts .762
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Kontaktfühler (typisch) Leistung
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 2.03
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Typ des Kontaktfestsitzes Rastfeder
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Typ der Gegensteckarretierung Locking Ramp
  • Gegensteckführung Mit
  • Zugentlastung Mit
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Raster 2.54
  • Gehäusefarbe Rot
  • Gehäusematerial Nylon – GF
  • Wire Size .3 – .4
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.52
  • Höhe 6.99
  • Länge 10.16
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • Behörde/Norm CSA
  • CSA File Number LR7189
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • UL-Grad Anerkannt
  • UL-Dateinummer E28476
  • Verpackungsmenge 500
  • Verpackungsmethode Tasche/Kasten
  • Kommentar Der Streifen kann zwischen den Rippen verlaufen.
917790-1 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Bezugswert des Glühdrahts Glühdraht
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 12
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • Profil Standard
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Vorverzinnt
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Kupfer
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Vorverzinnt
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .8
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Länge des Gegensteckerpfostens 4.7
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials des Kontakts .5 – 1.2
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Kontaktgröße .64
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte .8
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.2
  • Art der Leiterplattenmontage Geknickt
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Fixierstifte
  • Typ der Gegensteckarretierung Latch
  • Gegensteckführung Mit
  • Zugentlastung Ohne
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Raster 2.5
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial Nylon 6/6 GF
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Höhe 9.8
  • Länge 32.5
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 100
  • Verpackungsmethode Tasche/Kasten
917788-1 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Bezugswert des Glühdrahts Glühdraht
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 10
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • Profil Standard
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Vorverzinnt
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Kupfer
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Vorverzinnt
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .8
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Länge des Gegensteckerpfostens 4.7
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials des Kontakts .5 – 1.2
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Kontaktgröße .64
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte .8
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.2
  • Art der Leiterplattenmontage Geknickt
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Fixierstifte
  • Typ der Gegensteckarretierung Latch
  • Gegensteckführung Mit
  • Zugentlastung Ohne
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Raster 2.5
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial Nylon 6/6 GF
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Höhe 9.8
  • Länge 30
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 100
  • Verpackungsmethode Tasche/Kasten
641216-6 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Ohne Umhüllung
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 6
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 250
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Hell
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .76
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 5
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Länge des Gegensteckerpfostens 7.49
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials des Kontakts 1.27
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 3.81 – 8.89
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.56
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Typ der Gegensteckarretierung Friction Lock
  • Gegensteckführung Ohne
  • Zugentlastung Ohne
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Raster 2.54
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial Polyester – GF
  • Rechtwinklige Biegungsseite Vorderseite
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Höhe 7.87
  • Länge 17.78
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Behörde/Norm CSA
  • CSA File Number LR7189
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • UL-Grad Anerkannt
  • UL-Dateinummer E28476
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Package
1971032-1 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 10
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodierung A
  • Operating Voltage 50
  • Operating Voltage 50
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Vorverzinnt
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 2
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Kontaktnennstrom (max.) 2.2
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials des Kontakts 1
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 2
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Anschlussstift- und Restlänge 2.6
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Fixierstifte
  • Typ der Gegensteckarretierung Latch
  • Gegensteckführung Mit
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Raster 2
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial Nylon 6/6 GF
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Flachkontaktbreite .0197 in
  • Höhe 6.5
  • Länge 6
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 200
  • Verpackungsmethode Package
  • Kommentar Steckbar mit Teilenummer 1971030-1