5-104362-3 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Reihenabstand 2.54
  • Zugentlastung Ohne
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 4
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Anschlusswiderstand 15
  • Isolierwiderstand 5000
  • Spannungsfestigkeit 600 V
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 2.54 – 5.08
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Art der Leiterplattenmontage Haltevorrichtung
  • Typ des Kontaktfestsitzes Rastfeder
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage (SMT-kompatibel)
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Haltevorrichtung
  • Typ der Gegensteckführung Eingerastet
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Raster 2.54
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Höhe 13.59
  • Restlänge 3.3
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.58
  • Länge 12.7
  • Länge des Gegensteckerpfostens 5.84
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Nenntemperatur Hoch
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Rohr
  • Verpackungsmenge 42
  • Kommentar Entfernen Sie für die Kodierung der Pfosten mit dem Kodierwerkzeug Nr. 91417-1.
5-104362-4 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Reihenabstand 2.54
  • Zugentlastung Ohne
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 5
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Anschlusswiderstand 15
  • Isolierwiderstand 5000
  • Spannungsfestigkeit 600 V
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 2.54 – 5.08
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Art der Leiterplattenmontage Haltevorrichtung
  • Typ des Kontaktfestsitzes Rastfeder
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage (SMT-kompatibel)
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Haltevorrichtung
  • Typ der Gegensteckführung Eingerastet
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Raster 2.54
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Höhe 13.59
  • Restlänge 3.3
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.58
  • Länge 15.24
  • Länge des Gegensteckerpfostens 5.84
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Nenntemperatur Hoch
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Rohr
  • Verpackungsmenge 35
  • Kommentar Entfernen Sie für die Kodierung der Pfosten mit dem Kodierwerkzeug Nr. 91417-1.
1-178139-2 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Reihenabstand 7.62
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 6
  • Zeilenanzahl 2
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Vorbestückt Ja
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Rechteckig
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .38
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Kontaktnennstrom (max.) 8
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 2
  • Art der Leiterplattenmontage Arretierungsbein
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelung
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Raster 5.08
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Polyester – GF
  • Höhe 18.47
  • Restlänge 3.8
  • Breite 27.18
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Länge 24.16
  • Länge des Gegensteckerpfostens 11
  • Verpackungsmethode Rohr
  • Verpackungsmenge 20