440052-3 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Teilweise ummantelt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 3
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Hell
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Länge des Gegensteckerpfostens 3.45
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.4
  • Art der Leiterplattenmontage Geknickte Zacken
  • Typ des Kontaktfestsitzes Rastfeder
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Raster 2.5
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial Nylon 66 GF
  • Wire Size 28 – 22
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 1 – 1.9
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1 – 1.6
  • Höhe 6
  • Breite 3.8
  • Länge 10
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 85
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 250
  • Verpackungsmethode Bag
1-292133-2 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 12
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 125
  • Operating Voltage 125
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Abgerundet
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Hell
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 4
  • Länge des Gegensteckerpfostens 4.2
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 1
  • Kontaktdesign Rundpfosten
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.2
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Typ der Gegensteckarretierung Polarized Lock
  • Gegensteckführung Mit
  • Zugentlastung Ohne
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Raster 2
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial 66 Nylon
  • Wire Size 28 – 22
  • Leiterplattendicke (empfohlen) .8
  • Höhe 6.8
  • Breite 5.8
  • Länge 25.8
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Satzverarbeitungsfunktion Hub- und Schwenkabdeckung
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 200
  • Verpackungsmethode Tasche/Kasten
1-1735446-4 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Teilweise ummantelt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 14
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Hell
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Hell
  • Länge des Gegensteckerpfostens 3.35
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 2.03
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.4
  • Art der Leiterplattenmontage Arretierungslötenden
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Typ der Gegensteckarretierung Locking
  • Zugentlastung Ohne
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Raster 2
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial Thermoplast
  • Wire Size 30 – 30
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1 – 1.6
  • Höhe 6.07
  • Breite 4.7
  • Länge 30
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 85
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 160
  • Verpackungsmethode Bag
1-292133-4 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 14
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 125
  • Operating Voltage 125
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Abgerundet
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Hell
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 4
  • Länge des Gegensteckerpfostens 4.2
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 1
  • Kontaktdesign Rundpfosten
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.2
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Typ der Gegensteckarretierung Polarized Lock
  • Gegensteckführung Mit
  • Zugentlastung Ohne
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Raster 2
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial 66 Nylon
  • Wire Size 28 – 22
  • Leiterplattendicke (empfohlen) .8
  • Höhe 6.8
  • Breite 5.8
  • Länge 29.8
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Satzverarbeitungsfunktion Hub- und Schwenkabdeckung
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 200
  • Verpackungsmethode Tasche/Kasten
292172-4 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Teilweise ummantelt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 4
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 125
  • Operating Voltage 125
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Rund
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 4
  • Länge des Gegensteckerpfostens 4.5
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 1 – 2
  • Kontaktdesign Rundpfosten
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Backwall Interruptions Between Posts
  • Montageausführung für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Gegensteckführung Mit
  • Zugentlastung Ohne
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Raster 2
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial 6T PA GF 30
  • Wire Size 28 – 22
  • Leiterplattendicke (empfohlen) .8
  • Höhe 7.8
  • Breite 4
  • Länge 10
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Satzverarbeitungsfunktion Hub- und Schwenkabdeckung
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Behörde/Norm UL
  • CSA File Number LR 7189
  • Behörden-/Normnummer CSA
  • UL-Dateinummer E28476
  • Verpackungsmenge 45
  • Verpackungsmethode Karton & Schlauch
1-292230-6 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 16
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 50
  • Operating Voltage 50
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Vorverzinnt
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 2
  • Länge des Gegensteckerpfostens 2.4
  • Kontaktaufbau Versetzt
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 1
  • Kontaktdesign Quadratpfosten
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Montageausführung für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Fixierstifte
  • Gegensteckführung Mit
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Raster 1.5
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial Nylon
  • Wire Size 28 – 24
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range .85
  • Leiterplattendicke (empfohlen) .8
  • Höhe 6.9
  • Breite 4.7
  • Länge 26.5
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Satzverarbeitungsfunktion Hub- und Schwenkabdeckung
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Behörde/Norm UL
  • CSA File Number LR 7189-133
  • Behörden-/Normnummer CSA
  • UL-Dateinummer E28476
  • Verpackungsmenge 500
  • Verpackungsmethode Tape, Box
292133-8 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 8
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 125
  • Operating Voltage 125
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Abgerundet
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 4
  • Länge des Gegensteckerpfostens 4.2
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 1
  • Kontaktdesign Rundpfosten
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.2
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Typ der Gegensteckarretierung Polarized Lock
  • Gegensteckführung Mit
  • Zugentlastung Ohne
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Raster 2
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial 66 Nylon
  • Wire Size 28 – 22
  • Leiterplattendicke (empfohlen) .8
  • Höhe 6.8
  • Breite 5.8
  • Länge 17.8
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Satzverarbeitungsfunktion Hub- und Schwenkabdeckung
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 500
  • Verpackungsmethode Tasche/Kasten
292133-7 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 7
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 125
  • Operating Voltage 125
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Abgerundet
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 4
  • Länge des Gegensteckerpfostens 4.2
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 1
  • Kontaktdesign Rundpfosten
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.2
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Typ der Gegensteckarretierung Polarized Lock
  • Gegensteckführung Mit
  • Zugentlastung Ohne
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Raster 2
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial 66 Nylon
  • Wire Size 28 – 22
  • Leiterplattendicke (empfohlen) .8
  • Höhe 6.8
  • Breite 5.8
  • Länge 15.8
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Satzverarbeitungsfunktion Hub- und Schwenkabdeckung
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 500
  • Verpackungsmethode Tasche/Kasten
3-644486-4 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 14
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 250
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Matt
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 3.81 – 6.3
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 5
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Länge des Gegensteckerpfostens 5.1
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials des Kontakts 1.27
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 3.81 – 6.3
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.56
  • Art der Leiterplattenmontage Flachstecker
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierflachstecker
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Zapfen
  • Typ der Gegensteckarretierung Friction Lock
  • Gegensteckführung Mit
  • Zugentlastung Ohne
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Raster 2.54
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Polyester – GF
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Höhe 10.41
  • Länge 27.53
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Behörde/Norm CSA
  • CSA File Number LR7189
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • UL-Grad Anerkannt
  • UL-Dateinummer E28476
  • Verpackungsmenge 500
  • Verpackungsmethode Tasche/Kasten
292172-6 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Teilweise ummantelt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 6
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 125
  • Operating Voltage 125
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Rund
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 4
  • Länge des Gegensteckerpfostens 4.5
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 1 – 2
  • Kontaktdesign Rundpfosten
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Backwall Interruptions Between Posts
  • Montageausführung für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Gegensteckführung Mit
  • Zugentlastung Ohne
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Raster 2
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial 6T PA GF 30
  • Wire Size 28 – 22
  • Leiterplattendicke (empfohlen) .8
  • Höhe 7.8
  • Breite 4
  • Länge 14
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Satzverarbeitungsfunktion Hub- und Schwenkabdeckung
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Behörde/Norm CSA
  • CSA File Number LR 7189
  • Behörden-/Normnummer CSA
  • UL-Dateinummer E28476
  • Verpackungsmenge 30
  • Verpackungsmethode Karton & Schlauch
292171-6 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Teilweise ummantelt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 6
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 125
  • Operating Voltage 125
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Rund
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 4
  • Länge des Gegensteckerpfostens 4.5
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 1 – 2
  • Kontaktdesign Rundpfosten
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Backwall Interruptions Between Posts
  • Montageausführung für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Gegensteckführung Mit
  • Zugentlastung Ohne
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Raster 2
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial PA GF30
  • Wire Size 28 – 22
  • Leiterplattendicke (empfohlen) .8
  • Höhe 7.8
  • Breite 4
  • Länge 14
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Satzverarbeitungsfunktion Hub- und Schwenkabdeckung
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Behörde/Norm CSA
  • CSA File Number LR 7189
  • Behörden-/Normnummer CSA
  • UL-Dateinummer E28476
  • Verpackungsmenge 30
  • Verpackungsmethode Tube
3-641237-2 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Steckverbinderdesign Geschlossenes Ende
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 250
  • Profil Standard
  • Kabel-/Steckverbinderausrichtung Rechter Winkel
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Hell
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .76
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Kontaktnennstrom (max.) 5
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs des Drahts 2.03 – 5.08
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Matt
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials des Kontakts 1.27 – 1.77
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Kontaktfühler (typisch) Leistung
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 2.03 – 5.08
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Typ des Kontaktfestsitzes Rastfeder
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Typ der Gegensteckarretierung Locking Ramp
  • Gegensteckführung Mit
  • Zugentlastung Mit
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Raster 2.54
  • Gehäusefarbe Rot
  • Gehäusematerial Nylon – GF
  • Wire Size .3 – .4
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.52
  • Höhe 6.99
  • Länge 7.62
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • Behörde/Norm CSA
  • CSA File Number LR7189
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • UL-Grad Anerkannt
  • UL-Dateinummer E28476
  • Verpackungsmenge 500
  • Verpackungsmethode Tasche/Kasten
  • Kommentar Der Streifen kann zwischen den Rippen verlaufen.
292253-9 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Teilweise ummantelt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 9
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 125
  • Operating Voltage 125
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Rund
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Matt
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 1
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 4
  • Länge des Gegensteckerpfostens 4.5
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 1
  • Kontaktdesign Rundpfosten
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.2
  • Art der Leiterplattenmontage Geknickte Beine
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Typ der Gegensteckarretierung Arretierfenster
  • Gegensteckführung Mit
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Raster 2
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial Nylon 6/6
  • Wire Size 28 – 22
  • Leiterplattendicke (empfohlen) .8
  • Höhe 8.8
  • Breite 4
  • Länge 19.8
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 221
  • Satzverarbeitungsfunktion Hub- und Schwenkabdeckung
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Behörde/Norm UL
  • CSA File Number LR 7189
  • Behörden-/Normnummer CSA
  • UL-Dateinummer E28476
  • Verpackungsmenge 500
  • Verpackungsmethode Tasche/Kasten
1-292138-8 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Reihenabstand 6.5
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 18
  • Zeilenanzahl 2
  • Operating Voltage 125
  • Operating Voltage 125
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Abgerundet
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Hell
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 4
  • Länge des Gegensteckerpfostens 4.7
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 1
  • Kontaktdesign Rundpfosten
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.2
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Gegensteckführung Mit
  • Zugentlastung Ohne
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Raster 2
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial 66 Nylon
  • Wire Size 28 – 22
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Höhe 11
  • Breite 11.1
  • Länge 23.9
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Satzverarbeitungsfunktion Hub- und Schwenkabdeckung
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Behörde/Norm UL
  • CSA File Number LR 7189
  • Behörden-/Normnummer CSA
  • UL-Dateinummer E28476
  • Verpackungsmenge 180
  • Verpackungsmethode Karton & Einsatz
1-292230-5 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 15
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 50
  • Operating Voltage 50
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Vorverzinnt
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 2
  • Länge des Gegensteckerpfostens 2.4
  • Kontaktaufbau Versetzt
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 1
  • Kontaktdesign Quadratpfosten
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Montageausführung für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Fixierstifte
  • Gegensteckführung Mit
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Raster 1.5
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial Nylon
  • Wire Size 28 – 24
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range .85
  • Leiterplattendicke (empfohlen) .8
  • Höhe 6.9
  • Breite 4.7
  • Länge 25
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Satzverarbeitungsfunktion Hub- und Schwenkabdeckung
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Behörde/Norm CSA
  • CSA File Number LR 7189-133
  • Behörden-/Normnummer CSA
  • UL-Dateinummer E28476
  • Verpackungsmenge 500
  • Verpackungsmethode Tape, Box
6-103735-3 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Reihenabstand 2.54
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 14
  • Zeilenanzahl 1
  • Anschlusswiderstand 15
  • Isolierwiderstand 5000
  • Spannungsfestigkeit 600 V
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Länge des Gegensteckerpfostens 5.84
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 2.54
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.3
  • Typ des Kontaktfestsitzes Rastfeder
  • Typ der Gegensteckführung Latched
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Typ der Gegensteckarretierung Polarized Lock
  • Gegensteckführung Mit
  • Zugentlastung Ohne
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Raster 2.54
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplast
  • Höhe 13.59
  • Länge 38.1
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 14
  • Verpackungsmethode Tube
  • Kommentar Entfernen Sie für die Kodierung der Pfosten mit dem Kodierwerkzeug Nr. 91417-1.
2-292141-2 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Reihenabstand 6.5
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 22
  • Zeilenanzahl 2
  • Operating Voltage 125
  • Operating Voltage 125
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Abgerundet
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Hell
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 4
  • Länge des Gegensteckerpfostens 4.7
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 1
  • Kontaktdesign Rundpfosten
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.2
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Nabe
  • Typ der Gegensteckarretierung Polarized Lock
  • Gegensteckführung Mit
  • Zugentlastung Ohne
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Raster 2
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial 66 Nylon
  • Wire Size .08 – .33
  • Wire Size 28 – 22
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Drahtgröße 159.8 – 642.4
  • Höhe 7.5
  • Breite 10.7
  • Länge 27.9
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Satzverarbeitungsfunktion Hub- und Schwenkabdeckung
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Behörde/Norm CSA
  • CSA File Number LR 7189
  • Behörden-/Normnummer CSA
  • UL-Dateinummer E28476
  • Verpackungsmenge 160
  • Verpackungsmethode Karton & Einsatz
1-292227-0 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 10
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 50
  • Operating Voltage 50
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Vorverzinnt
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Vorverzinnt
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 2
  • Länge des Gegensteckerpfostens 2.4
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 1
  • Kontaktdesign Quadratpfosten
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Art der Leiterplattenmontage Lötstift
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Montageausführung für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Fixierstifte
  • Typ der Gegensteckarretierung Latch
  • Gegensteckführung Mit
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Raster 1.5
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial Nylon 6T
  • Wire Size 28 – 24
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range .85
  • Leiterplattendicke (empfohlen) .8
  • Höhe 7.7
  • Breite 4.9
  • Länge 19.5
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Satzverarbeitungsfunktion Hub- und Schwenkabdeckung
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Behörde/Norm UL
  • CSA File Number LR 7189-133
  • Behörden-/Normnummer CSA
  • UL-Dateinummer E28476
  • Verpackungsmenge 200
  • Verpackungsmethode Reel
2-292141-6 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Reihenabstand 6.5
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 26
  • Zeilenanzahl 2
  • Operating Voltage 125
  • Operating Voltage 125
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Abgerundet
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Hell
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 4
  • Länge des Gegensteckerpfostens 4.7
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 1
  • Kontaktdesign Rundpfosten
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.2
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Nabe
  • Typ der Gegensteckarretierung Polarized Lock
  • Gegensteckführung Mit
  • Zugentlastung Ohne
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Raster 2
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial 66 Nylon
  • Wire Size .08 – .33
  • Wire Size 28 – 22
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Drahtgröße 159.8 – 642.4
  • Höhe 7.5
  • Breite 10.7
  • Länge 31.9
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Satzverarbeitungsfunktion Hub- und Schwenkabdeckung
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Behörde/Norm UL
  • CSA File Number LR 7189
  • Behörden-/Normnummer CSA
  • UL-Dateinummer E28476
  • Verpackungsmenge 140
  • Verpackungsmethode Karton & Einsatz
1-292132-5 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 15
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 125
  • Operating Voltage 125
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Abgerundet
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Hell
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 4
  • Länge des Gegensteckerpfostens 4.2
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 1
  • Kontaktdesign Rundpfosten
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.2
  • Art der Leiterplattenmontage Geknickte Beine
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Geknickte Beine
  • Typ der Gegensteckarretierung Polarized Lock
  • Gegensteckführung Mit
  • Zugentlastung Ohne
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Raster 2
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial 66 Nylon
  • Wire Size 28 – 22
  • Leiterplattendicke (empfohlen) .8
  • Höhe 6.8
  • Breite 5.8
  • Länge 31.8
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Satzverarbeitungsfunktion Hub- und Schwenkabdeckung
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Behörde/Norm UL
  • CSA File Number LR 7189
  • Behörden-/Normnummer CSA
  • UL-Dateinummer E28476
  • Verpackungsmenge 200
  • Verpackungsmethode Tasche/Kasten