1586610-1 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Reihenabstand 4.14
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 4
  • Zeilenanzahl 2
  • Vorbestückt Ja
  • Operating Voltage 600
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn-Blei
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Matt
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 3.81
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 10
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 3.81
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Länge des Gegensteckerpfostens 6.1
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Kontaktgröße Rund
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.68
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Typ der Gegensteckarretierung Latch
  • Gegensteckführung Mit
  • Zugentlastung Ohne
  • Raster 4.14
  • Gehäusefarbe Weiß
  • Gehäusematerial Nylon
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Länge 9.86
  • Höhe 11.86
  • Breite 11.86
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 200
  • Verpackungsmethode Bag