1-2132415-1 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 11
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Arbeitsspannung 250
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Rund
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 2.03
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 4.2
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 2.032
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Kontaktfühler (typisch) Leistung
  • Kontaktdesign Rundpfosten
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verrastung
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Raster 2.5
  • Gehäusefarbe Weiß
  • Gehäusematerial Nylon 66
  • Höhe 8.8
  • Restlänge 3.4
  • Breite 6.4
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Länge 30
  • Länge des Gegensteckerpfostens 3.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • CSA zertifiziert Nein
  • UL-Grad Anerkannt
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 500
2-2132415-0 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 20
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Arbeitsspannung 250
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Rund
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 2.03
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 4.2
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 2.032
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Kontaktfühler (typisch) Leistung
  • Kontaktdesign Rundpfosten
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verrastung
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Raster 2.5
  • Gehäusefarbe Weiß
  • Gehäusematerial Nylon 66
  • Höhe 8.8
  • Restlänge 3.4
  • Breite 6.4
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Länge 52.5
  • Länge des Gegensteckerpfostens 3.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • CSA zertifiziert Nein
  • UL-Grad Anerkannt
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 250