583545-1 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Leitungs-/Kabeltyp Massiv
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 15
  • Zeilenanzahl 2
  • Vorbestückt Ja
  • Operating Voltage 1500
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Kontaktfühler (typisch) Leistung
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Art der Panelmontagevorrichtung Montagegriffe
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Raster 3.96
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Phenolisch – GF
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 85
  • Verpackungsmenge 120
  • Verpackungsmethode Tray