440147-2 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Produkttyp Kontakt
  • Arbeitsspannung 100
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Kontakttyp Buchse
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Kontaktbeschichtungsmaterial Gold über Nickel
  • Dicke des Kontaktbeschichtungsmaterials Gold: 30 Nickel: 50
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Raster 1.25
  • Wire Size 32 – 28
  • Wire Size .03 – .08
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zur Verwendung mit 440146-x
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 20000
1734193-1 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Produkttyp Kontakt
  • Isolierwiderstand 100
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsdicke des Crimpbereichs 2
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Zinn
  • Kontakttyp Buchse
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Kontaktnennstrom (max.) .8
  • Kontaktbeschichtungsmaterial Zinn über Nickel
  • Materialoberfläche der Kontaktbeschichtung Matt
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials für Crimpfläche Matt
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Raster 1.25
  • Wire Size 32 – 28
  • Wire Size .03 – .08
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 80
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zur Verwendung mit 440146-x
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 20000
92007-1 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Produkttyp Kontakt
  • Isolierwiderstand 1000
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsdicke des Crimpbereichs .8
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Vorverzinnt
  • Kontakttyp Buchse
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Kontaktnennstrom (max.) 2
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .8
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Drahtisolationsunterstützung Mit
  • Wire Size 30 – 22
  • Wire Size .05 – .35
  • Isolationsdurchmesser 1 – 1.9
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Verpackungsmethode Streifen
  • Verpackungsmenge 10000