3-640252-1 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Produkttyp Kontakt
  • Ziehkraft Hoch
  • Arbeitsspannung 250
  • Kontaktmaterial Messing
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Beschichtungsdicke des Crimpbereichs .2
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Zinn
  • Kontakttyp Buchse
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Kontaktnennstrom (max.) 6.5
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Hell
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 2.03
  • Kontaktfühler (typisch) Leistung
  • Kontaktausführung Standard
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials 1.27 µm
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials für Crimpfläche Hell
  • Typ des Kontaktfestsitzes Rastfeder
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Wire Size 24 – 18
  • Wire Size .2 – .9
  • Isolationsdurchmesser 2.8
  • Steckkraft Hohe Kraft
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zur Verwendung mit SL-156-Gehäuse
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 7500
  • Kommentar Empfohlen für Gehäuse mit 1 bis 12 Positionen.
640252-2 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Produkttyp Kontakt
  • Ziehkraft Hoch
  • Arbeitsspannung 250
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsdicke des Crimpbereichs .33
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Vorverzinnt
  • Kontakttyp Buchse
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Vorzinn
  • Kontaktnennstrom (max.) 6.5
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 3.302
  • Kontaktfühler (typisch) Leistung
  • Kontaktausführung Standard
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials für Crimpfläche Hell
  • Typ des Kontaktfestsitzes Rastfeder
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Wire Size 24 – 18
  • Wire Size .2 – .9
  • Isolationsdurchmesser 2.8
  • Steckkraft Hohe Kraft
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zur Verwendung mit SL-156-Gehäuse
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 7000
  • Kommentar Empfohlen für Gehäuse mit 1 bis 12 Positionen.
647406-2 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Produkttyp Kontakt
  • Arbeitsspannung 250
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Beschichtungsdicke des Crimpbereichs .76
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Gold
  • Kontakttyp Buchse
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktnennstrom (max.) 10
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .76
  • Kontaktfühler (typisch) Leistung
  • Kontaktausführung Mit Haube
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials 1.27 µm
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Typ des Kontaktfestsitzes Rastfeder
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Wire Size 24 – 18
  • Wire Size .2 – .9
  • Isolationsdurchmesser 1.78 – 2.84
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Zur Verwendung mit SL-156-Draht mit großem Isolierungsdurchmesser
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 5500
160497-2 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kontakttyp Crimpverbindung
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Vorzinn
  • Kontaktnennstrom (max.) 15
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Wire Size 17 – 13
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Verpackungsmethode Rolle/Karton
647409-2 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Produkttyp Kontakt
  • Arbeitsspannung 250
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Beschichtungsdicke des Crimpbereichs .76
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Gold
  • Kontakttyp Buchse
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktnennstrom (max.) 10
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .76
  • Kontaktfühler (typisch) Leistung
  • Kontaktausführung Mit Haube
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials 1.27 µm
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Typ des Kontaktfestsitzes Rastfeder
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Wire Size 24 – 18
  • Wire Size .2 – .9
  • Isolationsdurchmesser 1.78 – 2.84
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Zur Verwendung mit SL-156-Draht mit großem Isolierungsdurchmesser
  • Verpackungsmethode Tasche/Kasten
  • Verpackungsmenge 1000