2232983-1 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte  1
Standards
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Buchsensteckerausführung Gerade
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Produkttyp Kontakt
  • Ziehkraft Niedrig
  • Voreilender Kontakt Nein
  • Leitungs-/Kabeltyp Litze
  • Aufgebrachter Druck Standard
  • Arbeitsspannung 250
  • Vorschubausführung Seitlich
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Crimptyp F-Crimp
  • Beschichtungsdicke des Crimpbereichs .4 – 3.5
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Vorverzinnt
  • Kontakttyp Buchse
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Vorzinn
  • Kontaktnennstrom (max.) 4.5
  • Louvertac-Band Ohne
  • Contact Termination Area Plating Thickness .4 – 3.5
  • Kontaktbeschichtungsmaterial Vorzinn
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .4 – 3.5
  • Kontaktausführung Crimp Snap-In
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Matt
  • Materialoberfläche der Kontaktbeschichtung Matt
  • Kontaktfühler (typisch) Leistung
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Drahtmontageanschluss Gerade
  • Verbindungstyp Crimp (Standard)
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Drahtisolationsunterstützung Mit
  • Kontaktfestsitz in Gehäuse Einrast-Crimpverbindung
  • Typ des Kontaktfestsitzes Rastfeder
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Rastzungenhöhe .4
  • Rastfeder Mit
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Gegensteckführung Ohne
  • Raster 2.5
  • Wire Size 24 – 22
  • Wire Size .2 – .56
  • Isolationsdurchmesser 1.3 – 1.91
  • Breite .4173 Zoll
  • Height 2.15
  • Länge 1.8
  • Steckkraft Geringe Kraft
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zur Verwendung mit Buchsengehäuse
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 8000
2069391-2 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kontakttyp Crimpverbindung
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 1.5
  • Wire Size 28 – 26
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Verpackungsmethode Trommel