CAT-T3437-T669 Rohrkennzeichnung  1
  • Bandtyp Farbcodiertes Band
  • Pipe Identification Type Label Identification Tape
  • Etikettentyp Pipe Identification
  • Pipe Identification Code AIRCON (Air Conditioning)
  • Kontinuierliche Walze Nein
  • Produkttyp Etikettenkennzeichnungsband
  • Bandoberfläche Glanz/Matt
  • Breite 63.5
  • Tube Diameter (Min) 6.4
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 163
  • Betriebstemperatur -40 – 180
  • Etikettentyp Continuous
  • Etikettlänge 30.48
  • Empfohlenes Band Siehe Druckerbandmatrix
  • Gesamtzahl Etiketten 1
  • TP-Band-Etikett Ja
  • ID-Code AIRCON (Klimaanlage)
  • UL-gelistet No
  • Region Amerika
  • Verpackungsmethode Roll
  • Verpackungsmenge 1
  • Klebemitteltyp Permanent Acrylic
TP4-HYDROPF-0.375 Rohrkennzeichnung
  • Produkttyp Etikettenkennzeichnungsband
  • TP-Band-Etikett Ja
  • ID-Code HYDRO (Hydraulik)
  • Verpackungsmenge 1500/Rolle