CAT-P851-T1B Lastrelais  1
  • Lastrelaistyp Standard
  • Kontaktausschaltstrom 30
  • Magnetsystem Monostabil, AC
  • Spulennennleistungs-Klasse 1500
  • Spulennennleistung AC 4
  • Spulennennleistung DC 1700
  • Spulenwiderstand 9
  • Spulenklassifizierung UL-Spulenisolation Klasse F
  • Spulennennspannung 12
  • Spulennennspannung 12
  • Kontaktumschaltlast (min.) 500mA @ 12V
  • Kontaktschaltspannung (max.) 600
  • Kontaktnennspannung 240
  • Spannungsfestigkeit zwischen Kontakten & Spule 4000
  • Kontaktgrenzdauerstrom 40
  • Isolationskriechstrom zwischen Kontakt & Spule 9.5
  • Kontakteinschaltstrom 40
  • Anfangsisolierwiderstand 1000
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen benachbarten Kontakten 2000
  • Isolationskriechstromklasse 8
  • Kontaktgrenzkurzzeitstrom 30
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen offenen Kontakten 1500
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Spule/Kontaktklasse 3500 – 4000
  • Gewicht des Produkts 86
  • Isolationssonderfunktionen Ursprüngliche Stehstoßspannung von 6.000 V zwischen Kontakten & Spule
  • Kontaktanordnung 2 Form A (NO)
  • Stromklasse 16
  • Contact Current Rating (Max) 30
  • Kontaktmaterial AgCdO
  • Kontaktnummern der Pole 2
  • Lötverfahren PCB-THT
  • Art der Relaismontage Flansch-Befestigung
  • Länge des Produkts 52.1
  • Breite des Produkts 34.5
  • Breitenklasse (mechanisch) 30 – 40
  • Isolationsabstandsklasse 5 – 8
  • Isolationsspiel zwischen Kontakt & Spule 8
  • Höhenklasse (mechanisch) 25 – 30
  • Höhe des Produkts 26.4
  • Längenklasse (mechanisch) 50 – 60
  • Dichtigkeitsklasse RTI
  • Umgebungstemperaturklasse 50 – 70
  • Umgebungstemperatur (max.) 65
  • Verpackungsmethode Carton