CAT-T3437-ST2999 Vorgedruckte Markierer  1
  • Markierungsstil Push-On
  • Markierungsgröße 11
  • Markierungsfarbe Gelb
  • Markierermaterial Polyoxymethylen
  • Kompatibler Kabeldurchmesser 1 – 1.4
  • Markierungsbreite 4.5
  • Marker Cut Straight
  • Bedruckte Beschriftung +
  • Verpackungsmenge 50
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Farbe der gedruckten Beschriftung Schwarz
1408393-1 Serienübergreifende Adapter
  • Schnittstelle Seite A QMA
  • Seite A Geschlecht Stecker
  • Schnittstelle Seite B SMA
  • Seite B Geschlecht Stecker
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 1
  • Impedanz 50
  • Material der Gehäusebeschichtung Nickel
  • Gehäuseausführung Gerade
  • Material Messing
  • Gehäusematerial Messing
  • Material des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Beryllium-Kupfer
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Gold
  • Art der Steckverbindermontage Bulkhead
  • Material der Kupplungsmutter Messing
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 80
  • Circuit Application Strom und Signale
  • Dielektrisches Material PTFE
  • Dichtungsmaterial Silikonkautschuk