Diese Straßenbeleuchtungsprodukte bieten zuverlässigen Schutz für die Steuerungselemente von Straßen-und Außenflächenbeleuchtung. LUMAWISE Endurance N Produkte sind ANSI C136-konform. Ein Buchsen-Steckverbinder ist in die Leuchtenhalterung integriert und verfügt über eine Basis, die die Grundlage der Beleuchtungssteuerung bildet. Die gesteckte Buchse und die Basis bieten ein abgedichtetes Verbindungssystem zwischen Leuchte und Steuermodul. Die Produktserie bietet UV-beständige Abdeckungen mit hoher Schlagfestigkeit als Zubehör zum Sockel, um die eingeschlossenen Beleuchtungssteuerungen erheblich abzudichten und zu schützen, so dass das Dimmen der Straßenbeleuchtung und andere Funktionen auch unter rauen Bedingungen erhalten bleiben. Die LUMAWISE Endurance S Produkte werden in sensorfähigen Niederspannungs-Straßenbeleuchtungsanwendungen eingesetzt. Endurance S wurde ursprünglich für ZHAGA Book 18 konforme DALI-gesteuerte Leuchten angeboten. Das Produktportfolio umfasst Buchsensteckverbinder, Basen und Kuppeln und wurde erweitert, um die Dual-Node-Architektur, Z10 für 0-10 Volt Dimmen und andere Anwendungen zu ermöglichen. Die Fotosteuerungen der LUMAWISE ALR 7000 und 8000-Serie bieten eine Leistungsart, eine leistungsstarke Multi-Volt-Steuerung für anspruchsvolle Straßen-, Straßen- und Flächenbeleuchtungsanwendungen. Die Fotosteuerung der Serie 7000 übertrifft 20.000 Ein/Aus-Betriebszyklen gemäß ANSI C136.10-Standard, während die Fotosteuerung der Serie 8000 die Anzahl der Elektrolytkondensatoren deutlich reduziert, was zu einer langen Lebensdauer der Steuerung führt.
Leistungsmerkmale
- ANSI C136-konform
- Zhaga Book 18-konform
- IP65- und IP66-Abdichtung (CB-zertifiziert)
- Hohe Stoßfestigkeit IK08 / IK09
- Gemäß UL UV-f1 für den Außeneinsatz geeignet
Vorteile
- Entspricht Branchenstandards.
- Ermöglicht das Energiemanagement durch An-/Aus- und Dimmfunktion.
- Sorgt für abgedichtetes und sicheres Stecken von Steuerbasis und Buchse mit niedrigem Drehmoment.
- Verlängert die Lebensdauer in rauen Umgebungen im Freien mit UV-beständigen Materialien, effektiver Abdichtung und Belüftung.
Anwendungen
- LED-Beleuchtung für den Außenbereich
- Autobahnbeleuchtung
- Parkplatzbeleuchtung
- Öffentliche Beleuchtung
- Bahnhofsbeleuchtung
- Straßenbeleuchtung
- Straßen- und Flächenbeleuchtung
- Straßenbahnbeleuchtung
- Beleuchtungssteuerungen
ZHAGA
ANSI