CAT-C339-SB19A THT Widerstände​  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. Drahtgewickelter Widerstand: Vertikal schmelzbar CAT-C339-SB19A
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 1K
  • Nennleistung 4
  • Führungstyp für passive Komponenten Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Typ des Abschlussmaterials für passive Komponenten Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • Abmessungen der passiven Komponenten 25 x 9
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 350
  • Temperaturkoeffizient ±200
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton