PRODUCT
- Widerstandskappenentladung YP10 CAT-C339-Y89
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 10K
- Nennleistung 10
- Nennspannung 570 V AC
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Befestigungsklemmen
- Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Direkte Befestigung
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 50 x 9.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 350
- Temperaturkoeffizient ±30
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- YP8 18K 5% YP818KJ
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 18K
- Nennleistung 8
- Nennspannung 570 V AC
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Befestigungsklemmen
- Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Direkte Befestigung
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 40 x 9.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 350
- Temperaturkoeffizient ±30
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton