
PRODUCT
- Leistungswiderstände: Aluminiumgehäuse, HSC CAT-C339-H85913B
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert .044
- Nennleistung 100
- Nennspannung 2500 V AC
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Lötfahne
- Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Chassis-Montage
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 122 x 47.5 x 26
- Temperaturkoeffizient ±25
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz

PRODUCT
- Widerstandsleistung CJS300 CAT-C339-P8719
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 18
- Nennleistung 300
- Nennspannung 3 kV
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Kundenspezifischer Endverschluss
- Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Chassis-Montage
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 280 x 57.4 x 54.5
- Temperaturkoeffizient ±150
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton