UPF25B250RV THT Widerstände​  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. UPF25 0.1% 5PPM 250R UPF25B250RV
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 250
  • Nennleistung .25
  • Nennspannung 250
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 7 x 2.7
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Temperaturkoeffizient ±5
  • Verpackungsmethode Munitionspack
UPF50B100KV THT Widerstände​  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. UPF50 0.1% 5PPM 100K UPF50B100KV
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 100K
  • Nennleistung .5
  • Nennspannung 300
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 10.2 x 4
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Temperaturkoeffizient ±5
  • Verpackungsmethode Munitionspack
UPF50B10RV THT Widerstände​  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. UPF50 0.1% 5PPM 10R UPF50B10RV
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 10
  • Nennleistung .5
  • Nennspannung 300
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 10.2 x 4
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Temperaturkoeffizient ±5
  • Verpackungsmethode Munitionspack
UPF50B1K0V THT Widerstände​  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. UPF50 0.1% 5PPM 1K0 UPF50B1K0V
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 1K
  • Nennleistung .5
  • Nennspannung 300
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 10.2 x 4
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Temperaturkoeffizient ±5
  • Verpackungsmethode Munitionspack
UPF50B20RV THT Widerstände​  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. UPF50 0.1% 5PPM 20R UPF50B20RV
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 20
  • Nennleistung .5
  • Nennspannung 300
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 10.2 x 4
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Temperaturkoeffizient ±5
  • Verpackungsmethode Munitionspack
UPF50B100RV THT Widerstände​  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. UPF50 0.1% 5PPM 100R UPF50B100RV
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 100
  • Nennleistung .5
  • Nennspannung 300
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 10.2 x 4
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Temperaturkoeffizient ±5
  • Verpackungsmethode Munitionspack
UPF50B500RV THT Widerstände​  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. UPF50 0.1% 5PPM 500R UPF50B500RV
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 500
  • Nennleistung .5
  • Nennspannung 300
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 10.2 x 4
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Temperaturkoeffizient ±5
  • Verpackungsmethode Munitionspack
UPF50B330RV THT Widerstände​  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. UPF50 0.1% 5PPM 330R UPF50B330RV
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 330
  • Nennleistung .5
  • Nennspannung 300
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 10.2 x 4
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Temperaturkoeffizient ±5
  • Verpackungsmethode Munitionspack
UPF50B40KV THT Widerstände​  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. UPF50 0.1% 5PPM 40K UPF50B40KV
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 40K
  • Nennleistung .5
  • Nennspannung 300
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 10.2 x 4
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Temperaturkoeffizient ±5
  • Verpackungsmethode Munitionspack
UPF50B5K0V THT Widerstände​  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. UPF50 0.1% 5PPM 5K0 UPF50B5K0V
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 5K
  • Nennleistung .5
  • Nennspannung 300
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 10.2 x 4
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Temperaturkoeffizient ±5
  • Verpackungsmethode Munitionspack
UPF25B1K0V THT Widerstände​  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. UPF25 0.1% 5PPM 1K0 UPF25B1K0V
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 1K
  • Nennleistung .25
  • Nennspannung 250
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 7 x 2.7
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Temperaturkoeffizient ±5
  • Verpackungsmethode Munitionspack
UPF50B2K0V THT Widerstände​  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. UPF50 0.1% 5PPM 2K0 UPF50B2K0V
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 2K
  • Nennleistung .5
  • Nennspannung 300
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 10.2 x 4
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Temperaturkoeffizient ±5
  • Verpackungsmethode Munitionspack
UPF25B5K0V THT Widerstände​  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. UPF25 0.1% 5PPM 5K0 UPF25B5K0V
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 5K
  • Nennleistung .25
  • Nennspannung 250
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 7 x 2.7
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Temperaturkoeffizient ±5
  • Verpackungsmethode Munitionspack
UPF50B200RV THT Widerstände​  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. UPF50 0.1% 5PPM 200R UPF50B200RV
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 200
  • Nennleistung .5
  • Nennspannung 300
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 10.2 x 4
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Temperaturkoeffizient ±5
  • Verpackungsmethode Munitionspack
UPF25B100RV THT Widerstände​  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. UPF25 0.1% 5PPM 100R UPF25B100RV
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 100
  • Nennleistung .25
  • Nennspannung 250
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 7 x 2.7
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Temperaturkoeffizient ±5
  • Verpackungsmethode Munitionspack
UPF25B10KV THT Widerstände​  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. UPF25 0.1% 5PPM 10K UPF25B10KV
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 10K
  • Nennleistung .25
  • Nennspannung 250
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 7 x 2.7
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Temperaturkoeffizient ±5
  • Verpackungsmethode Munitionspack
UPF25B10RV THT Widerstände​  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. UPF25 0.1% 5PPM 10R UPF25B10RV
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 10
  • Nennleistung .25
  • Nennspannung 250
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 7 x 2.7
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Temperaturkoeffizient ±5
  • Verpackungsmethode Munitionspack
UPF25B350RV THT Widerstände​  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. UPF25 0.1% 5PPM 350R UPF25B350RV
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 350
  • Nennleistung .25
  • Nennspannung 250
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 7 x 2.7
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Temperaturkoeffizient ±5
  • Verpackungsmethode Munitionspack
UPF25B50RV THT Widerstände​  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. UPF25 0.1% 5PPM 50R UPF25B50RV
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 50
  • Nennleistung .25
  • Nennspannung 250
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 7 x 2.7
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Temperaturkoeffizient ±5
  • Verpackungsmethode Munitionspack
UPF50B10KV THT Widerstände​  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. UPF50 0.1% 5PPM 10K UPF50B10KV
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 10K
  • Nennleistung .5
  • Nennspannung 300
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 10.2 x 4
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Temperaturkoeffizient ±5
  • Verpackungsmethode Munitionspack