CAT-C339-H85913B Widerstände für die Leiterplatten-Befestigung  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Widerstände für die Leiterplatten-Befestigung
  1. Leistungswiderstände: Aluminiumgehäuse, HSC CAT-C339-H85913B
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert .044
  • Nennleistung 100
  • Nennspannung 2200 V AC
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Lötfahne
  • Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Chassis-Montage
  • Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 122 x 47.5 x 26
  • Temperaturkoeffizient ±25
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz
CAT-C339-H85913C Widerstände für die Leiterplatten-Befestigung  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Widerstände für die Leiterplatten-Befestigung
  1. Leistungswiderstände: Aluminiumgehäuse, NHS CAT-C339-H85913C
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 1
  • Nennleistung 50
  • Nennspannung 1250 V DC
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Lötfahne
  • Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Chassis-Montage
  • Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 122 x 47.5 x 26
  • Temperaturkoeffizient ±50
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz
CAT-C339-SQ1B THT Widerstände​  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. Drahtgewickelter Widerstand: Horizontale Montage CAT-C339-SQ1B
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert .01
  • Nennleistung 2
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 10.5 x 8 x 18
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 155
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton
CPF0805B150RE1 SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CPF 0805 150R 0.1% 25PPM 1K RL CPF0805B150RE1
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 150
  • Nennleistung .1
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .5
  • Temperaturkoeffizient ±25
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RR01J330KTB THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RR01 5% 330K AMMO RR01J330KTB
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 330K
  • Nennleistung 1
  • Nennspannung 350
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 6.8 x 2.6
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RR01J33KTB THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RR01 5% 33K AMMO RR01J33KTB
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 33K
  • Nennleistung 1
  • Nennspannung 350
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 6.8 x 2.6
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RR01JR27TB THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RR01 5% R27 AMMO RR01JR27TB
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert .27
  • Nennleistung 1
  • Nennspannung 300
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 6.8 x 2.6
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RR02J160KTB THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RR02 5% 160K AMMO RR02J160KTB
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 160K
  • Nennleistung 2
  • Nennspannung 500
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 9 x 3.5
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RR03J1K6TB THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RR03 5% 1K6 AMMO RR03J1K6TB
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 1.6K
  • Nennleistung 3
  • Nennspannung 750
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 15 x 5
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
23ESA105MMF50AF Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. 23SE 1MA 6.35X50FL B7 CAT 23ESA105MMF50AF
active
  • Elementtyp Kohleschicht
  • Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Seitlich
  • Einstellungsausführung Spindel
  • Nennleistung .4
  • Toleranz für passive Komponenten 20
  • Widerstandswert 1K
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Wellenausführung Abgeflacht
  • Produktausrichtung Right Angle
  • Product Terminates To Wire
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 25.2 x 20.4
  • Wellengröße 6.35 x 50
416PA202M Trimmpotenziometer
  • Abdichtungsanforderung Halb abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Elementtyp Cermet
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Einstellungsposition Oben
  • Einstellungsausführung Kreuzschlitz
  • Toleranz für passive Komponenten .25
  • Widerstandswert 2K
  • Nennleistung .2
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Führungstyp Radial verplombt
  • Produktausrichtung Horizontal
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Trimmerpotentiometer-Abmessungen 8.1 x 6.8 x 3.5
  • Temperaturkoeffizient ±250
CPF0402B237RE1 SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CPF 0402 237R 0.1% 25PPM 1K RL CPF0402B237RE1
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0402
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 237
  • Nennleistung .063
  • Nennspannung 25
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 1 x .5 x .3
  • Temperaturkoeffizient ±25
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
23ESA103MPE32N Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. 23E 10KA 20% 4x32PL M7 23ESA103MPE32N
active
  • Elementtyp Kohleschicht
  • Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Seitlich
  • Einstellungsausführung Spindel
  • Nennleistung .4
  • Toleranz für passive Komponenten 20
  • Widerstandswert 10K
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Wellenausführung Einfarbig
  • Produktausrichtung Right Angle
  • Product Terminates To Wire
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 25.2 x 20.4
  • Wellengröße 4 x 32
ROX2SJ680K THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. 2W SM M/OX 5% 680K ROX2SJ680K
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metalloxidschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 680K
  • Nennleistung 2
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 16 x 5.5
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 235
  • Temperaturkoeffizient ±350
  • Verpackungsmethode Munitionspack
ROX3SJR68 THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. 3W SM M/OX 5% R68 ROX3SJR68
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metalloxidschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert .68
  • Nennleistung 3
  • Nennspannung 350
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 16 x 5.5
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 235
  • Temperaturkoeffizient ±350
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RP73PF1J2K21BTDF SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RP 1J 0.166W 2K21 0.1% 25PPM 1K RL RP73PF1J2K21BTDF
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0603
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 2.21K
  • Nennleistung .166
  • Nennspannung 75
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 1.55 x .8 x .45
  • Temperaturkoeffizient ±25
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RP73PF2A750RBTDF SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RP 2A 0.25W 750R 0.1% 25PPM 1K RL RP73PF2A750RBTDF
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 750
  • Nennleistung .25
  • Nennspannung 150
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±25
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RR01J220RTB THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RR01 5% 220R AMMO RR01J220RTB
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 220
  • Nennleistung 1
  • Nennspannung 350
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 6.8 x 2.6
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RR01J4K3TB THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RR01 5% 4K3 AMMO RR01J4K3TB
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 4.3K
  • Nennleistung 1
  • Nennspannung 300
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 6.8 x 2.6
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RR01J51KTB THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RR01 5% 51K AMMO RR01J51KTB
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metallfolie
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 51K
  • Nennleistung 1
  • Nennspannung 350
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 6.8 x 2.6
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack