TCR1206N270K SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. TRIMMABLE 1206 0/-10% 270K TCR1206N270K
active
  • Widerstandstyp Universalwiderstand
  • Paketgrößencode 1206
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten -10
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 270K
  • Nennleistung .125
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 3.1 x 1.55 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±200
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
TCR0805N430K SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. TRIMMABLE 0805 0/-10% 430K TCR0805N430K
active
  • Widerstandstyp Universalwiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten -10
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 430K
  • Nennleistung .1
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±200
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
TCR0805N240K SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. TRIMMABLE 0805 0/-10% 240K TCR0805N240K
active
  • Widerstandstyp Universalwiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten -10
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 240K
  • Nennleistung .1
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±200
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
TCR0805N680K SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. TRIMMABLE 0805 0/-10% 680K TCR0805N680K
active
  • Widerstandstyp Universalwiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten -10
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 680K
  • Nennleistung .1
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±200
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
TCR0805N560K SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. TRIMMABLE 0805 0/-10% 560K TCR0805N560K
active
  • Widerstandstyp Universalwiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten -10
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 560K
  • Nennleistung .1
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±200
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
TCR0805N330K SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. TRIMMABLE 0805 0/-10% 330K TCR0805N330K
active
  • Widerstandstyp Universalwiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten -10
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 330K
  • Nennleistung .1
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±200
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
TCR1206N20K SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. TRIMMABLE 1206 0/-10% 20K TCR1206N20K
active
  • Widerstandstyp Universalwiderstand
  • Paketgrößencode 1206
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten -10
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 20K
  • Nennleistung .125
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 3.1 x 1.55 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±200
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
TCR0805N200K SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. TRIMMABLE 0805 0/-10% 200K TCR0805N200K
active
  • Widerstandstyp Universalwiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten -10
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 200K
  • Nennleistung .1
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±200
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
TCR1206N12K SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. TRIMMABLE 1206 0/-10% 12K TCR1206N12K
active
  • Widerstandstyp Universalwiderstand
  • Paketgrößencode 1206
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten -10
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 12K
  • Nennleistung .125
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 3.1 x 1.55 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±200
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
TCR1206N22K SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. TRIMMABLE 1206 0/-10% 22K TCR1206N22K
active
  • Widerstandstyp Universalwiderstand
  • Paketgrößencode 1206
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten -10
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 22K
  • Nennleistung .125
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 3.1 x 1.55 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±200
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
TCR0805N1M5 SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. TRIMMABLE 0805 0/-10% 1M5 TCR0805N1M5
active
  • Widerstandstyp Universalwiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten -10
  • Widerstandsklasse 1MΩ – 1GΩ
  • Widerstandswert 1.5M
  • Nennleistung .1
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±200
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
TCR0805N910K SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. TRIMMABLE 0805 0/-10% 910K TCR0805N910K
active
  • Widerstandstyp Universalwiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten -10
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 910K
  • Nennleistung .1
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±200
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
TCR1206N13K SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. TRIMMABLE 1206 0/-10% 13K TCR1206N13K
active
  • Widerstandstyp Universalwiderstand
  • Paketgrößencode 1206
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten -10
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 13K
  • Nennleistung .125
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 3.1 x 1.55 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±200
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
TCR1206N68K SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. TRIMMABLE 1206 0/-10% 68K TCR1206N68K
active
  • Widerstandstyp Universalwiderstand
  • Paketgrößencode 1206
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten -10
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 68K
  • Nennleistung .125
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 3.1 x 1.55 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±200
  • Verpackungsmethode Auf Bandware