SP110RET SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. SP1 10R 3% TAPED SP110RET
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 3
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 10
  • Nennleistung 1.5
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 6.48 x 3.81 x 2.72
  • Temperaturkoeffizient ±20
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
SP1120RFT SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. SP1 120R 1% TAPED SP1120RFT
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 120
  • Nennleistung 1.5
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 6.48 x 3.81 x 2.72
  • Temperaturkoeffizient ±50
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
SP218RJT SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. SP2 18R 5% TAPED SP218RJT
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 18
  • Nennleistung 2.5
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 12.14 x 5.84 x 5.33
  • Temperaturkoeffizient ±90
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
SP24K7FT SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. SP2 4K7 1% TAPED SP24K7FT
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 4.7K
  • Nennleistung 2.5
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 12.14 x 5.84 x 5.33
  • Temperaturkoeffizient ±50
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
SP268RFT SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. SP2 68R 1% TAPED SP268RFT
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 68
  • Nennleistung 2.5
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 12.14 x 5.84 x 5.33
  • Temperaturkoeffizient ±90
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
SP110RFT SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. SP1 10R 1% TAPED SP110RFT
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 10
  • Nennleistung 1.5
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 6.48 x 3.81 x 2.72
  • Temperaturkoeffizient ±20
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
SP1110RJT SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. SP1 110R 5% TAPED SP1110RJT
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 110
  • Nennleistung 1.5
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 6.48 x 3.81 x 2.72
  • Temperaturkoeffizient ±50
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
SP1220RJT SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. SP1 220R 5% TAPED SP1220RJT
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 220
  • Nennleistung 1.5
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 6.48 x 3.81 x 2.72
  • Temperaturkoeffizient ±50
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
SP12K21BT SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. SP1 2K21 0.1% TAPED SP12K21BT
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 2.21K
  • Nennleistung 1.5
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 6.48 x 3.81 x 2.72
  • Temperaturkoeffizient ±20
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
SP213R3F SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. SP2 13R3 1% LOOSE SP213R3F
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 13.3
  • Nennleistung 2.5
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 12.14 x 5.84 x 5.33
  • Temperaturkoeffizient ±90
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Tasche
SP213R3FT SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. SP2 13R3 1%TAPED SP213R3FT
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 13.3
  • Nennleistung 2.5
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 12.14 x 5.84 x 5.33
  • Temperaturkoeffizient ±90
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
SP21R0FT SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. SP2 1R0 1% TAPED SP21R0FT
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 1
  • Nennleistung 2.5
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 12.14 x 5.84 x 5.33
  • Temperaturkoeffizient ±20
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
SP2220RJT SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. SP2 220R 5% TAPED SP2220RJT
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 220
  • Nennleistung 2.5
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 12.14 x 5.84 x 5.33
  • Temperaturkoeffizient ±50
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
SP2249RFT SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. SP2 249R 1% TAPED SP2249RFT
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 249
  • Nennleistung 2.5
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 12.14 x 5.84 x 5.33
  • Temperaturkoeffizient ±50
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
SP25K6FT SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. SP2 5K6 1% TAPED SP25K6FT
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 5.6K
  • Nennleistung 2.5
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 12.14 x 5.84 x 5.33
  • Temperaturkoeffizient ±50
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
SP2R59FT SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. SP2 R59 1% TAPED SP2R59FT
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert .59
  • Nennleistung 2.5
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 12.14 x 5.84 x 5.33
  • Temperaturkoeffizient ±30
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
SP32R0FL SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. SP3 2R0 1% LOOSE SP32R0FL
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 2
  • Nennleistung 3.5
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 15.24 x 7 x 6.48
  • Temperaturkoeffizient ±20
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Tasche
SP37R0FL SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. SP3 7R0 1% LOOSE SP37R0FL
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 7
  • Nennleistung 3.5
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 15.24 x 7 x 6.48
  • Temperaturkoeffizient ±20
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Tasche
SP23K16FT SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. SP2 3K16 1% TAPED SP23K16FT
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 3.16K
  • Nennleistung 2.5
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 12.14 x 5.84 x 5.33
  • Temperaturkoeffizient ±50
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
SP1/2100RJT SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. SP1/2 100R 5% TAPED SP1/2100RJT
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 100
  • Nennleistung .75
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Temperaturkoeffizient ±50
  • Verpackungsmethode Auf Bandware