PRODUCT
- Drahtgewickelter Widerstand: Vertikal schmelzbar CAT-C339-SB19A
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 1K
- Nennleistung 4
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 25 x 9
- Betriebstemperaturbereich -55 – 350
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton