
PRODUCT
- RR01 5% 12K AMMO RR01J12KTB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metallfolie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 12K
- Nennleistung 1
- Nennspannung 350
- Führungstyp für passive Komponenten Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Typ des Abschlussmaterials für passive Komponenten Leitungen aus verzinntem Kupfer
- Abmessungen der passiven Komponenten 6.8 x 2.6
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RR01 5% 2K4 AMMO RR01J2K4TB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metallfolie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 2.4K
- Nennleistung 1
- Nennspannung 350
- Führungstyp für passive Komponenten Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Typ des Abschlussmaterials für passive Komponenten Leitungen aus verzinntem Kupfer
- Abmessungen der passiven Komponenten 6.8 x 2.6
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RR01 5% 3K0 AMMO RR01J3K0TB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metallfolie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 3K
- Nennleistung 1
- Nennspannung 300
- Führungstyp für passive Komponenten Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Typ des Abschlussmaterials für passive Komponenten Leitungen aus verzinntem Kupfer
- Abmessungen der passiven Komponenten 6.8 x 2.6
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RR01 5% 820R AMMO RR01J820RTB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metallfolie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 820
- Nennleistung 1
- Nennspannung 350
- Führungstyp für passive Komponenten Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Typ des Abschlussmaterials für passive Komponenten Leitungen aus verzinntem Kupfer
- Abmessungen der passiven Komponenten 6.8 x 2.6
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RR01 5% 910R AMMO RR01J910RTB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metallfolie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 910
- Nennleistung 1
- Nennspannung 350
- Führungstyp für passive Komponenten Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Typ des Abschlussmaterials für passive Komponenten Leitungen aus verzinntem Kupfer
- Abmessungen der passiven Komponenten 6.8 x 2.6
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RR02 5% 160K AMMO RR02J160KTB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metallfolie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 160K
- Nennleistung 2
- Nennspannung 500
- Führungstyp für passive Komponenten Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Typ des Abschlussmaterials für passive Komponenten Leitungen aus verzinntem Kupfer
- Abmessungen der passiven Komponenten 9 x 3.5
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RR02 5% 91R AMMO RR02J91RTB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metallfolie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 91
- Nennleistung 2
- Nennspannung 500
- Führungstyp für passive Komponenten Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Typ des Abschlussmaterials für passive Komponenten Leitungen aus verzinntem Kupfer
- Abmessungen der passiven Komponenten 9 x 3.5
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RR03 5% 1K6 AMMO RR03J1K6TB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metallfolie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 1.6K
- Nennleistung 3
- Nennspannung 750
- Führungstyp für passive Komponenten Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Typ des Abschlussmaterials für passive Komponenten Leitungen aus verzinntem Kupfer
- Abmessungen der passiven Komponenten 15 x 5
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RR01 5% 160R AMMO RR01J160RTB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metallfolie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 160
- Nennleistung 1
- Nennspannung 350
- Führungstyp für passive Komponenten Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Typ des Abschlussmaterials für passive Komponenten Leitungen aus verzinntem Kupfer
- Abmessungen der passiven Komponenten 6.8 x 2.6
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RR01 5% 27K AMMO RR01J27KTB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metallfolie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 27K
- Nennleistung 1
- Nennspannung 350
- Führungstyp für passive Komponenten Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Typ des Abschlussmaterials für passive Komponenten Leitungen aus verzinntem Kupfer
- Abmessungen der passiven Komponenten 6.8 x 2.6
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RR01 5% 51K AMMO RR01J51KTB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metallfolie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 51K
- Nennleistung 1
- Nennspannung 350
- Führungstyp für passive Komponenten Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Typ des Abschlussmaterials für passive Komponenten Leitungen aus verzinntem Kupfer
- Abmessungen der passiven Komponenten 6.8 x 2.6
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RR01 5% 680R AMMO RR01J680RTB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metallfolie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 680
- Nennleistung 1
- Nennspannung 350
- Führungstyp für passive Komponenten Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Typ des Abschlussmaterials für passive Komponenten Leitungen aus verzinntem Kupfer
- Abmessungen der passiven Komponenten 6.8 x 2.6
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RR01 5% 91K AMMO RR01J91KTB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metallfolie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 91K
- Nennleistung 1
- Nennspannung 350
- Führungstyp für passive Komponenten Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Typ des Abschlussmaterials für passive Komponenten Leitungen aus verzinntem Kupfer
- Abmessungen der passiven Komponenten 6.8 x 2.6
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RR01 5% R43 AMMO RR01JR43TB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metallfolie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .43
- Nennleistung 1
- Nennspannung 300
- Führungstyp für passive Komponenten Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Typ des Abschlussmaterials für passive Komponenten Leitungen aus verzinntem Kupfer
- Abmessungen der passiven Komponenten 6.8 x 2.6
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RR02 5% 110K AMMO RR02J110KTB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metallfolie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 110K
- Nennleistung 2
- Nennspannung 500
- Führungstyp für passive Komponenten Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Typ des Abschlussmaterials für passive Komponenten Leitungen aus verzinntem Kupfer
- Abmessungen der passiven Komponenten 9 x 3.5
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RR02 5% 120K AMMO RR02J120KTB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metallfolie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 120K
- Nennleistung 2
- Nennspannung 500
- Führungstyp für passive Komponenten Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Typ des Abschlussmaterials für passive Komponenten Leitungen aus verzinntem Kupfer
- Abmessungen der passiven Komponenten 9 x 3.5
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RR02 5% 12R AMMO RR02J12RTB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metallfolie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 12
- Nennleistung 2
- Nennspannung 500
- Führungstyp für passive Komponenten Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Typ des Abschlussmaterials für passive Komponenten Leitungen aus verzinntem Kupfer
- Abmessungen der passiven Komponenten 9 x 3.5
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RR02 5% 1K6 AMMO RR02J1K6TB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metallfolie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 1.6K
- Nennleistung 2
- Nennspannung 500
- Führungstyp für passive Komponenten Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Typ des Abschlussmaterials für passive Komponenten Leitungen aus verzinntem Kupfer
- Abmessungen der passiven Komponenten 9 x 3.5
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RR02 5% 24K AMMO RR02J24KTB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metallfolie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 24K
- Nennleistung 2
- Nennspannung 500
- Führungstyp für passive Komponenten Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Typ des Abschlussmaterials für passive Komponenten Leitungen aus verzinntem Kupfer
- Abmessungen der passiven Komponenten 9 x 3.5
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RR02 5% 36K AMMO RR02J36KTB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metallfolie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 36K
- Nennleistung 2
- Nennspannung 500
- Führungstyp für passive Komponenten Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Typ des Abschlussmaterials für passive Komponenten Leitungen aus verzinntem Kupfer
- Abmessungen der passiven Komponenten 9 x 3.5
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack