- Anwendungen für intelligente Gebäude
- Drahtlos
- Funksysteme
- Kleingeräte/Haushaltswaren
- LKW-Räder
- Netzschalteranwendungen
- Niedertemperaturanwendungen
- Schaltgetriebeverbindung
- Schutz von Wildtieren
- Schutzschaltungsanwendungen
- Schwachstromanwendungen
- Tablets
- Telemetrie
- Touchscreens
- Typenschildanwendungen
- Umspannwerke für Windparks
- Universaldimmer
- Unterhaltungselektronik
- Unterwasserfahrzeuge
- Verkabelung für Raumfahrzeuge
- Windkraftanlagen

PRODUCT
- 9W STD M/OX 5% 2K7 ROX9J2K7
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Metalloxidschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 2.7K
- Nennleistung 9
- Nennspannung 750
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 54 x 8.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±350
- Verpackungsmethode Box

PRODUCT
- 7W STD M/OX 5% 6K8 ROX7J6K8
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Metalloxidschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 6.8K
- Nennleistung 7
- Nennspannung 750
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 32 x 8.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±350
- Verpackungsmethode Box

PRODUCT
- 8W STD M/OX 5% 150R ROX8J150R
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Metalloxidschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 150
- Nennleistung 8
- Nennspannung 750
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 41 x 8.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±350
- Verpackungsmethode Box

PRODUCT
- 8W STD M/OX 5% 200R ROX8J200R
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Metalloxidschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 200
- Nennleistung 8
- Nennspannung 750
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 41 x 8.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±350
- Verpackungsmethode Box

PRODUCT
- 9W STD M/OX 5% 180K ROX9J180K
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Metalloxidschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 180K
- Nennleistung 9
- Nennspannung 750
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 54 x 8.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±350
- Verpackungsmethode Box

PRODUCT
- 9W STD M/OX 5% 3K0 ROX9J3K0
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Metalloxidschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 3K
- Nennleistung 9
- Nennspannung 750
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 54 x 8.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±350
- Verpackungsmethode Box

PRODUCT
- 9W STD M/OX 5% 51R ROX9J51R
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Metalloxidschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 51
- Nennleistung 9
- Nennspannung 750
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 54 x 8.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±350
- Verpackungsmethode Box

PRODUCT
- 7W STD M/OX 5% 150R ROX7J150R
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Metalloxidschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 150
- Nennleistung 7
- Nennspannung 750
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 32 x 8.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±350
- Verpackungsmethode Box

PRODUCT
- 8W STD M/OX 5% 3K9 ROX8J3K9
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Metalloxidschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 3.9K
- Nennleistung 8
- Nennspannung 750
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 41 x 8.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±350
- Verpackungsmethode Box

PRODUCT
- 2W SM M/OX 5% 680K ROX2SJ680K
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metalloxidschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 680K
- Nennleistung 2
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 16 x 5.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 235
- Temperaturkoeffizient ±350
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- 3W SM M/OX 5% R68 ROX3SJR68
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metalloxidschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .68
- Nennleistung 3
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 16 x 5.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 235
- Temperaturkoeffizient ±350
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- 5W XSM M/OX 5% 3K6 ROX5SSJ3K6
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Metalloxidschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 3.6K
- Nennleistung 5
- Nennspannung 500
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 1
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 17.5 x 6.5
- Temperaturkoeffizient ±350
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- 7W STD M/OX 5% 150K ROX7J150K
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Metalloxidschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 150K
- Nennleistung 7
- Nennspannung 750
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 32 x 8.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±350
- Verpackungsmethode Box

PRODUCT
- 7W STD M/OX 5% 2K0 ROX7J2K0
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Metalloxidschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 2K
- Nennleistung 7
- Nennspannung 750
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 32 x 8.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±350
- Verpackungsmethode Box

PRODUCT
- 7W STD M/OX 5% 2K2 ROX7J2K2
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Metalloxidschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 2.2K
- Nennleistung 7
- Nennspannung 750
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 32 x 8.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±350
- Verpackungsmethode Box

PRODUCT
- 7W STD M/OX 5% 2K7 ROX7J2K7
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Metalloxidschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 2.7K
- Nennleistung 7
- Nennspannung 750
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 32 x 8.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±350
- Verpackungsmethode Box

PRODUCT
- 8W STD M/OX 5% 22K ROX8J22K
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Metalloxidschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 22K
- Nennleistung 8
- Nennspannung 750
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 41 x 8.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±350
- Verpackungsmethode Box

PRODUCT
- 8W STD M/OX 5% 300R ROX8J300R
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Metalloxidschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 300
- Nennleistung 8
- Nennspannung 750
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 41 x 8.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±350
- Verpackungsmethode Box

PRODUCT
- 8W STD M/OX 5% 75R ROX8J75R
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Metalloxidschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 75
- Nennleistung 8
- Nennspannung 750
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 41 x 8.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±350
- Verpackungsmethode Box

PRODUCT
- 9W STD M/OX 5% 160K ROX9J160K
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Metalloxidschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 160K
- Nennleistung 9
- Nennspannung 750
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 54 x 8.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±350
- Verpackungsmethode Box