RN73C2A47KBTG SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RN 0805 47K 0.1% 10PPM CUT LENGTH RN73C2A47KBTG
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 47K
  • Nennleistung .1
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Zugeschnittene Bandlänge
RN73C2A13K7BTD SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RN 0805 13K7 0.1% 10PPM 5KRL RN73C2A13K7BTD
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 13.7K
  • Nennleistung .1
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RN73C1J21K5BTDF SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RN 0603 21K5 0.1% 10PPM 1K RL RN73C1J21K5BTDF
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0603
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 21.5K
  • Nennleistung .063
  • Nennspannung 50
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 1.55 x .8 x .45
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RN73C2A178KBTDF SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RN 0805 178K 0.1% 10PPM 1K RL RN73C2A178KBTDF
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 178K
  • Nennleistung .1
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RN73C2A274RBTDF SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RN 0805 274R 0.1% 10PPM 1KRL RN73C2A274RBTDF
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 274
  • Nennleistung .1
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RN73C2A154KBTDF SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RN 0805 154K 0.1% 10PPM 1K RL RN73C2A154KBTDF
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 154K
  • Nennleistung .1
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RN73C2A210RBTDF SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RN 0805 210R 0.1% 10PPM 1KRL RN73C2A210RBTDF
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 210
  • Nennleistung .1
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RN73C2A2K43BTDF SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RN 0805 2K43 0.1% 10PPM 1KRL RN73C2A2K43BTDF
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 2.43K
  • Nennleistung .1
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RN73C2A187RBTDF SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RN 0805 187R 0.1% 10PPM 1KRL RN73C2A187RBTDF
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 187
  • Nennleistung .1
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RN73C2A27R4BTDF SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RN 0805 27R4 0.1% 10PPM 1K RL RN73C2A27R4BTDF
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 27.4
  • Nennleistung .1
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RN73C2A806RBTDF SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RN 0805 806R 0.1% 10PPM 1KRL RN73C2A806RBTDF
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 806
  • Nennleistung .1
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RN73C2A976RBTDF SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RN 0805 976R 0.1% 10PPM 1KRL RN73C2A976RBTDF
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 976
  • Nennleistung .1
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RN73C1J16K9BTDF SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RN 0603 16K9 0.1% 10PPM 1K RL RN73C1J16K9BTDF
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0603
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 16.9K
  • Nennleistung .063
  • Nennspannung 50
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 1.55 x .8 x .45
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RN73C2A118KBTDF SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RN 0805 118K 0.1% 10PPM 1KRL RN73C2A118KBTDF
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 118K
  • Nennleistung .1
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RN73C1J47K5BTDF SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RN 0603 47K5 0.1% 10PPM 1K RL RN73C1J47K5BTDF
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0603
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 47.5K
  • Nennleistung .063
  • Nennspannung 50
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 1.55 x .8 x .45
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RN73C1J6K65BTDF SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RN 0603 6K65 0.1% 10PPM 1K RL RN73C1J6K65BTDF
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0603
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 6.65K
  • Nennleistung .063
  • Nennspannung 50
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 1.55 x .8 x .45
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RN73C1J8K45BTDF SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RN 0603 8K45 0.1% 10PPM 1K RL RN73C1J8K45BTDF
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0603
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 8.45K
  • Nennleistung .063
  • Nennspannung 50
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 1.55 x .8 x .45
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RN73C2A422KBTDF SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RN 0805 422K 0.1% 10PPM 1K RL RN73C2A422KBTDF
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 422K
  • Nennleistung .1
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RN73C2A32K4BTD SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RN 0805 32K4 0.1% 10PPM 5KRL RN73C2A32K4BTD
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 32.4K
  • Nennleistung .1
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RN73C2A107RBTDF SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RN 0805 107R 0.1% 10PPM 1KRL RN73C2A107RBTDF
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 107
  • Nennleistung .1
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware