
PRODUCT
- Dickfilmwiderstand: Stromsensor CAT-C339-R529
- Widerstandstyp Strommessungswiderstand
- Paketgrößencode 0201
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .01
- Nennleistung .05
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen .58 x .29 x .23
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- Dickfilmwiderstand: Stromsensor CAT-C339-R529B
- Widerstandstyp Niederohmiger Widerstand
- Paketgrößencode 0201
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .01
- Nennleistung .05
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen .58 x .29 x .23
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- RL73H 3A R62 1% 4K RL 4-1622824-3
- Widerstandstyp Strommessungswiderstand
- Paketgrößencode 2512
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .62
- Nennleistung 1
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 6.35 x 3.1 x .6
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- RL73 0402 LAB KIT RL730402LABKIT
- Produkttyp Fester Widerstand

PRODUCT
- RL73 0603 LAB KIT RL730603LABKIT
- Produkttyp Fester Widerstand

PRODUCT
- RL73 0805 LAB KIT RL730805LABKIT
- Produkttyp Fester Widerstand

PRODUCT
- RL73 1206 LAB KIT RL731206LABKIT
- Produkttyp Fester Widerstand

PRODUCT
- RL73 2010 LAB KIT RL732010LABKIT
- Produkttyp Fester Widerstand

PRODUCT
- RL73 2512 LAB KIT RL732512LABKIT
- Produkttyp Fester Widerstand

PRODUCT
- RL73K 1E R82 5% 5K RL RL73K1ER82JTD
- Widerstandstyp Strommessungswiderstand
- Paketgrößencode 0402
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 82
- Nennleistung .0625
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 1 x .5 x .32
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- RL73K 2A R10 2% 5K RL RL73K2AR10GTD
- Widerstandstyp Strommessungswiderstand
- Paketgrößencode 0805
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 2
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .1
- Nennleistung .125
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .55
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- RL73K 2B R10 2% 5K RL RL73K2BR10GTD
- Widerstandstyp Strommessungswiderstand
- Paketgrößencode 1206
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 2
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .1
- Nennleistung .25
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 3.1 x 1.55 x .55
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- RL73K 2E R33 5% 5K RL RL73K2ER33JTD
- Widerstandstyp Strommessungswiderstand
- Paketgrößencode 1210
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 33
- Nennleistung .5
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 3.1 x 2.5 x .55
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- RL73K 2E R39 5% 5K RL RL73K2ER39JTD
- Widerstandstyp Strommessungswiderstand
- Paketgrößencode 1210
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 39
- Nennleistung .5
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 3.1 x 2.5 x .55
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- RL73K 2H R12 5% 4K RL RL73K2HR12JTE
- Widerstandstyp Strommessungswiderstand
- Paketgrößencode 2010
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 12
- Nennleistung .75
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 5 x 2.5 x .6
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- RL73K 2H R39 5% 4K RL RL73K2HR39JTE
- Widerstandstyp Strommessungswiderstand
- Paketgrößencode 2010
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 39
- Nennleistung .75
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 5 x 2.5 x .6
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- RL73K 3A R18 2% 4K RL RL73K3AR18GTE
- Widerstandstyp Strommessungswiderstand
- Paketgrößencode 2512
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 2
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .18
- Nennleistung 1
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 6.35 x 3.1 x .6
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- RL73K 3A R36 2% 4K RL RL73K3AR36GTE
- Widerstandstyp Strommessungswiderstand
- Paketgrößencode 2512
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 2
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .36
- Nennleistung 1
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 6.35 x 3.1 x .6
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- RL73K 3A R47 2% 4K RL RL73K3AR47GTE
- Widerstandstyp Strommessungswiderstand
- Paketgrößencode 2512
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 2
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .47
- Nennleistung 1
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 6.35 x 3.1 x .6
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- RL73M 1E R068 5% 5K RL RL73M1ER068JTD
- Widerstandstyp Strommessungswiderstand
- Paketgrößencode 0402
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 68
- Nennleistung .0625
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 1 x .5 x .32
- Temperaturkoeffizient ±400
- Verpackungsmethode Auf Bandware