RGP0207CHJ130M THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RGP0207CH 5% 130M RGP0207CHJ130M
active
  • Widerstandstyp Hochwert-/Hochspannungswiderstand
  • Paketgrößencode 0207
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1MΩ – 1GΩ
  • Widerstandswert 130M
  • Nennleistung .25
  • Nennspannung 750
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 6.5 x 2.5
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 155
  • Temperaturkoeffizient ±350
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RGP0207CHJ33M THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RGP0207CH 5% 33M RGP0207CHJ33M
active
  • Widerstandstyp Hochwert-/Hochspannungswiderstand
  • Paketgrößencode 0207
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1MΩ – 1GΩ
  • Widerstandswert 33M
  • Nennleistung .25
  • Nennspannung 750
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 6.5 x 2.5
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 155
  • Temperaturkoeffizient ±350
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RGP0207CHJ47M THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RGP0207CH 5% 47M RGP0207CHJ47M
active
  • Widerstandstyp Hochwert-/Hochspannungswiderstand
  • Paketgrößencode 0207
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1MΩ – 1GΩ
  • Widerstandswert 47M
  • Nennleistung .25
  • Nennspannung 750
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 6.5 x 2.5
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 155
  • Temperaturkoeffizient ±350
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RGP0207CHJ100M THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RGP0207CH 5% 100M RGP0207CHJ100M
active
  • Widerstandstyp Hochwert-/Hochspannungswiderstand
  • Paketgrößencode 0207
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1MΩ – 1GΩ
  • Widerstandswert 100M
  • Nennleistung .25
  • Nennspannung 750
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 6.5 x 2.5
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 155
  • Temperaturkoeffizient ±350
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RGP0207CHK1G0 THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RGP0207CH 10% 1G0 RGP0207CHK1G0
active
  • Widerstandstyp Hochwert-/Hochspannungswiderstand
  • Paketgrößencode 0207
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1 GΩ und mehr
  • Widerstandswert 1G
  • Nennleistung .25
  • Nennspannung 750
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 6.5 x 2.5
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 155
  • Temperaturkoeffizient ±350
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RGP0207CHJ68M THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RGP0207CH 5% 68M RGP0207CHJ68M
active
  • Widerstandstyp Hochwert-/Hochspannungswiderstand
  • Paketgrößencode 0207
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1MΩ – 1GΩ
  • Widerstandswert 68M
  • Nennleistung .25
  • Nennspannung 750
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 6.5 x 2.5
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 155
  • Temperaturkoeffizient ±350
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RGP0207CHJ27M THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RGP0207CH 5% 27M RGP0207CHJ27M
active
  • Widerstandstyp Hochwert-/Hochspannungswiderstand
  • Paketgrößencode 0207
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1MΩ – 1GΩ
  • Widerstandswert 27M
  • Nennleistung .25
  • Nennspannung 750
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 6.5 x 2.5
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 155
  • Temperaturkoeffizient ±350
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RGP0207CHJ10M THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RGP0207CH 5% 10M RGP0207CHJ10M
active
  • Widerstandstyp Hochwert-/Hochspannungswiderstand
  • Paketgrößencode 0207
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1MΩ – 1GΩ
  • Widerstandswert 10M
  • Nennleistung .25
  • Nennspannung 750
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 6.5 x 2.5
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 155
  • Temperaturkoeffizient ±350
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RGP0207CHJ82M THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RGP0207CH 5% 82M RGP0207CHJ82M
active
  • Widerstandstyp Hochwert-/Hochspannungswiderstand
  • Paketgrößencode 0207
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1MΩ – 1GΩ
  • Widerstandswert 82M
  • Nennleistung .25
  • Nennspannung 750
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 6.5 x 2.5
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 155
  • Temperaturkoeffizient ±350
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RGP0207CHJ15M THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RGP0207CH 5% 15M RGP0207CHJ15M
active
  • Widerstandstyp Hochwert-/Hochspannungswiderstand
  • Paketgrößencode 0207
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1MΩ – 1GΩ
  • Widerstandswert 15M
  • Nennleistung .25
  • Nennspannung 750
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 6.5 x 2.5
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 155
  • Temperaturkoeffizient ±350
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RGP0207CHJ22M THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RGP0207CH 5% 22M RGP0207CHJ22M
active
  • Widerstandstyp Hochwert-/Hochspannungswiderstand
  • Paketgrößencode 0207
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1MΩ – 1GΩ
  • Widerstandswert 22M
  • Nennleistung .25
  • Nennspannung 750
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 6.5 x 2.5
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 155
  • Temperaturkoeffizient ±350
  • Verpackungsmethode Munitionspack
RGP0207CHJ470M THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. RGP0207CH 5% 470M 5K PK RGP0207CHJ470M
active
  • Widerstandstyp Hochwert-/Hochspannungswiderstand
  • Paketgrößencode 0207
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1MΩ – 1GΩ
  • Widerstandswert 470M
  • Nennleistung .25
  • Nennspannung 750
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 6.5 x 2.5
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 155
  • Temperaturkoeffizient ±350
  • Verpackungsmethode Munitionspack