
PRODUCT
- NTC0805 5% 10K NTC0805J10K
- Paketgrößencode 0805
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Abmessungen 2 x 1.25 x.5
- Betriebsmodus – Thermistor Automatische Bestückung
- Verpackungsmethode Auf Band und Rolle
- Beta-Wert 4100

PRODUCT
- NTC0805 5% 220R NTC0805J220R
- Paketgrößencode 0805
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Abmessungen 2 x 1.25 x.5
- Betriebsmodus – Thermistor Automatische Bestückung
- Verpackungsmethode Auf Band und Rolle
- Beta-Wert 2750

PRODUCT
- NTC0805 5% 30K NTC0805J30K
- Paketgrößencode 0805
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Abmessungen 2 x 1.25 x.5
- Betriebsmodus – Thermistor Automatische Bestückung
- Verpackungsmethode Auf Band und Rolle
- Beta-Wert 4100

PRODUCT
- NTC0805 5% 2K0 NTC0805J2K0
- Paketgrößencode 0805
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Abmessungen 2 x 1.25 x.5
- Betriebsmodus – Thermistor Automatische Bestückung
- Verpackungsmethode Auf Band und Rolle
- Beta-Wert 3000

PRODUCT
- NTC0805 5% 15K NTC0805J15K
- Paketgrößencode 0805
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Abmessungen 2 x 1.25 x.5
- Betriebsmodus – Thermistor Automatische Bestückung
- Verpackungsmethode Auf Band und Rolle
- Beta-Wert 4100

PRODUCT
- NTC0805 5% 1K0 NTC0805J1K0
- Paketgrößencode 0805
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Abmessungen 2 x 1.25 x.5
- Betriebsmodus – Thermistor Automatische Bestückung
- Verpackungsmethode Auf Band und Rolle
- Beta-Wert 2750

PRODUCT
- NTC0805 5% 3K3 NTC0805J3K3
- Paketgrößencode 0805
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Abmessungen 2 x 1.25 x.5
- Betriebsmodus – Thermistor Automatische Bestückung
- Verpackungsmethode Auf Band und Rolle
- Beta-Wert 3450

PRODUCT
- NTC0805 5% 100K NTC0805J100K
- Paketgrößencode 0805
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Abmessungen 2 x 1.25 x.5
- Betriebsmodus – Thermistor Automatische Bestückung
- Verpackungsmethode Auf Band und Rolle
- Beta-Wert 4100

PRODUCT
- NTC0805 5% 150R NTC0805J150R
- Paketgrößencode 0805
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Abmessungen 2 x 1.25 x.5
- Betriebsmodus – Thermistor Automatische Bestückung
- Verpackungsmethode Auf Band und Rolle
- Beta-Wert 2750

PRODUCT
- NTC0805 5% 20K NTC0805J20K
- Paketgrößencode 0805
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Abmessungen 2 x 1.25 x.5
- Betriebsmodus – Thermistor Automatische Bestückung
- Verpackungsmethode Auf Band und Rolle
- Beta-Wert 4100

PRODUCT
- NTC0805 5% 3K0 NTC0805J3K0
- Paketgrößencode 0805
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Abmessungen 2 x 1.25 x.5
- Betriebsmodus – Thermistor Automatische Bestückung
- Verpackungsmethode Auf Band und Rolle
- Beta-Wert 3450

PRODUCT
- NTC0805 5% 5K0 NTC0805J5K0
- Paketgrößencode 0805
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Abmessungen 2 x 1.25 x.5
- Betriebsmodus – Thermistor Automatische Bestückung
- Verpackungsmethode Auf Band und Rolle
- Beta-Wert 3450

PRODUCT
- NTC0805 5% 47K NTC0805J47K
- Paketgrößencode 0805
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Abmessungen 2 x 1.25 x.5
- Betriebsmodus – Thermistor Automatische Bestückung
- Verpackungsmethode Auf Band und Rolle
- Beta-Wert 4100

PRODUCT
- NTC0805 5% 470R NTC0805J470R
- Paketgrößencode 0805
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Abmessungen 2 x 1.25 x.5
- Betriebsmodus – Thermistor Automatische Bestückung
- Verpackungsmethode Auf Band und Rolle
- Beta-Wert 2750

PRODUCT
- NTC0805 5% 680R NTC0805J680R
- Paketgrößencode 0805
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Abmessungen 2 x 1.25 x.5
- Betriebsmodus – Thermistor Automatische Bestückung
- Verpackungsmethode Auf Band und Rolle
- Beta-Wert 2750

PRODUCT
- NTC0805 5% 22K NTC0805J22K
- Paketgrößencode 0805
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Abmessungen 2 x 1.25 x.5
- Betriebsmodus – Thermistor Automatische Bestückung
- Verpackungsmethode Auf Band und Rolle
- Beta-Wert 4100

PRODUCT
- NTC0805 5% 330R NTC0805J330R
- Paketgrößencode 0805
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Abmessungen 2 x 1.25 x.5
- Betriebsmodus – Thermistor Automatische Bestückung
- Verpackungsmethode Auf Band und Rolle
- Beta-Wert 2750

PRODUCT
- NTC0805 5% 4K7 NTC0805J4K7
- Paketgrößencode 0805
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Abmessungen 2 x 1.25 x.5
- Betriebsmodus – Thermistor Automatische Bestückung
- Verpackungsmethode Auf Band und Rolle
- Beta-Wert 3450

PRODUCT
- NTC0805 5% 6K8 NTC0805J6K8
- Paketgrößencode 0805
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Abmessungen 2 x 1.25 x.5
- Betriebsmodus – Thermistor Automatische Bestückung
- Verpackungsmethode Auf Band und Rolle
- Beta-Wert 3850

PRODUCT
- NTC0805 5% 150K NTC0805J150K
- Paketgrößencode 0805
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Abmessungen 2 x 1.25 x.5
- Betriebsmodus – Thermistor Automatische Bestückung
- Verpackungsmethode Auf Band und Rolle
- Beta-Wert 4100