- Anwendungen für intelligente Gebäude
- Drahtlos
- Funksysteme
- Kleingeräte/Haushaltswaren
- LKW-Räder
- Netzschalteranwendungen
- Niedertemperaturanwendungen
- Schaltgetriebeverbindung
- Schutz von Wildtieren
- Schutzschaltungsanwendungen
- Schwachstromanwendungen
- Tablets
- Telemetrie
- Touchscreens
- Typenschildanwendungen
- Umspannwerke für Windparks
- Universaldimmer
- Unterhaltungselektronik
- Unterwasserfahrzeuge
- Verkabelung für Raumfahrzeuge
- Windkraftanlagen

PRODUCT
- MELF SMA 82K 5% 0207 SMA0207JTEU8202
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0207
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 82K
- Nennleistung .5
- Nennspannung 300
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Metal Electrode Leadless Face (MELF)
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 5.9 x 2.2
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- MELF SMA 82R 1% 50PPM 1W 0207 SMA0207FTDT82R
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0207
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 82
- Nennleistung 1
- Nennspannung 500
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Metal Electrode Leadless Face (MELF)
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 5.9 x 2.2
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- MELF SMA 4K99 0.1% 10PPM 0.25W SMA0204BTBV4K99
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0204
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten .1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 4.99K
- Nennleistung .25
- Nennspannung 200
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Metal Electrode Leadless Face (MELF)
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 3.45 x 1.35
- Temperaturkoeffizient ±10
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- MELF SMA 20K 0.1% 25PPM 0.25W SMA0204BTCV2002
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0204
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten .1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 20K
- Nennleistung .25
- Nennspannung 200
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Metal Electrode Leadless Face (MELF)
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 3.45 x 1.35
- Temperaturkoeffizient ±25
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- MELF SMA 2K74 0.1% 25PPM 0.25W SMA0204BTCV2K74
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0204
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten .1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 2.74K
- Nennleistung .25
- Nennspannung 200
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Metal Electrode Leadless Face (MELF)
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 3.45 x 1.35
- Temperaturkoeffizient ±25
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- MELF SMA 100R 1% 10PPM 0.25W 0 SMA0204FTBV100R
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0204
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 100
- Nennleistung .25
- Nennspannung 200
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Metal Electrode Leadless Face (MELF)
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 3.45 x 1.35
- Temperaturkoeffizient ±10
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- MELF SMA 442R 1% 10PPM 0.25W 0 SMA0204FTBV442R
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0204
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 442
- Nennleistung .25
- Nennspannung 200
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Metal Electrode Leadless Face (MELF)
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 3.45 x 1.35
- Temperaturkoeffizient ±10
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- MELF SMA 75R 1% 10PPM 0.25W 02 SMA0204FTBV75R
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0204
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 75
- Nennleistung .25
- Nennspannung 200
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Metal Electrode Leadless Face (MELF)
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 3.45 x 1.35
- Temperaturkoeffizient ±10
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- MELF SMA 1M0 1% 50PPM 0204 SMA0204FTDV1004
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0204
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 1M
- Nennleistung .25
- Nennspannung 200
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Metal Electrode Leadless Face (MELF)
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 3.45 x 1.35
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- MELF SMA 10R 1% 50PPM 0.25W 02 SMA0204FTDV10R
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0204
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 10
- Nennleistung .25
- Nennspannung 200
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Metal Electrode Leadless Face (MELF)
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 3.45 x 1.35
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- MELF SMA 150R 1% 0204 SMA0204FTDV1500
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0204
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 150
- Nennleistung .25
- Nennspannung 150
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Metal Electrode Leadless Face (MELF)
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 3.45 x 1.35
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- MELF SMA 1K8 1% 0204 SMA0204FTDV1801
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0204
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 1.8K
- Nennleistung .25
- Nennspannung 200
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Metal Electrode Leadless Face (MELF)
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 3.45 x 1.35
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- MELF SMA 22R1 1% 50PPM 0.25W 0 SMA0204FTDV22R1
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0204
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 22.1
- Nennleistung .25
- Nennspannung 200
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Metal Electrode Leadless Face (MELF)
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 3.45 x 1.35
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- MELF SMA 249R 1% 50PPM 0.25W 0 SMA0204FTDV249R
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0204
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 249
- Nennleistung .25
- Nennspannung 200
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Metal Electrode Leadless Face (MELF)
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 3.45 x 1.35
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- MELF SMA 390R 1% 0204 SMA0204FTDV3900
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0204
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 390
- Nennleistung .25
- Nennspannung 150
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Metal Electrode Leadless Face (MELF)
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 3.45 x 1.35
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- MELF SMA 47R5 1% 50PPM 0.25W 0 SMA0204FTDV47R5
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0204
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 47.5
- Nennleistung .25
- Nennspannung 200
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Metal Electrode Leadless Face (MELF)
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 3.45 x 1.35
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- MELF SMA 270K 1% 100PPM 0204 SMA0204FTEV2703
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0204
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 270K
- Nennleistung .25
- Nennspannung 200
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Metal Electrode Leadless Face (MELF)
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 3.45 x 1.35
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- MELF SMA 4K3 1% 100PPM 0204 SMA0204FTEV4301
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0204
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 4.3K
- Nennleistung .25
- Nennspannung 200
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Metal Electrode Leadless Face (MELF)
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 3.45 x 1.35
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- MELF SMA 470K 1% 100PPM 0204 SMA0204FTEV4703
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0204
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 470K
- Nennleistung .25
- Nennspannung 200
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Metal Electrode Leadless Face (MELF)
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 3.45 x 1.35
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- MELF SMA R22 1% 100PPM 0.25W 0 SMA0204FTEVR22
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 0204
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .22
- Nennleistung .5
- Nennspannung 200
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Metal Electrode Leadless Face (MELF)
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 3.45 x 1.35
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Auf Bandware