FCR1206J10R SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. FCR1206 5% 10R FCR1206J10R
active
  • Widerstandstyp Schmelzbarer Widerstand
  • Paketgrößencode 1206
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 10
  • Nennleistung .125
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 3.2 x 1.6 x .6
  • Temperaturkoeffizient ±500
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
FCR1206J33R SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. FCR1206 5% 33R FCR1206J33R
active
  • Widerstandstyp Schmelzbarer Widerstand
  • Paketgrößencode 1206
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 33
  • Nennleistung .125
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 3.2 x 1.6 x .6
  • Temperaturkoeffizient ±500
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
FCR1206J22R SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. FCR1206 5% 22R FCR1206J22R
active
  • Widerstandstyp Schmelzbarer Widerstand
  • Paketgrößencode 1206
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 22
  • Nennleistung .125
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 3.2 x 1.6 x .6
  • Temperaturkoeffizient ±500
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
FCR1206J47R SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. FCR1206 5% 47R FCR1206J47R
active
  • Widerstandstyp Schmelzbarer Widerstand
  • Paketgrößencode 1206
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 47
  • Nennleistung .125
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 3.2 x 1.6 x .6
  • Temperaturkoeffizient ±500
  • Verpackungsmethode Auf Bandware