
PRODUCT
- MPT100 3R9 1% MPT100A3R9F
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Paketgrößencode TO247
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 3.9
- Nennleistung 100
- Nennspannung 700
- Führungstyp Radial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Radial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 15.75 x 20.7 x 4.95
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Tube

PRODUCT
- MPT100 6K8 1% MPT100C6K8F
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Paketgrößencode TO247
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 6.8K
- Nennleistung 100
- Nennspannung 700
- Führungstyp Radial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Radial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 15.75 x 20.7 x 4.95
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Tube

PRODUCT
- MPT35 22R 1% MPT35C22RF
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Paketgrößencode TO220
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 22
- Nennleistung 35
- Nennspannung 350
- Führungstyp Radial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Radial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 10.16 x 15 x 4.6
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Tube

PRODUCT
- MPT100 120R 1% MPT100C120RF
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Paketgrößencode TO247
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 120
- Nennleistung 100
- Nennspannung 700
- Führungstyp Radial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Radial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 15.75 x 20.7 x 4.95
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Tube

PRODUCT
- MPT100 18R 1% MPT100C18RF
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Paketgrößencode TO247
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 18
- Nennleistung 100
- Nennspannung 700
- Führungstyp Radial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Radial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 15.75 x 20.7 x 4.95
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Tube

PRODUCT
- MPT100 2K2 1% MPT100C2K2F
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Paketgrößencode TO247
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 2.2K
- Nennleistung 100
- Nennspannung 700
- Führungstyp Radial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Radial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 15.75 x 20.7 x 4.95
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Tube

PRODUCT
- MPT100 33R 1% MPT100C33RF
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Paketgrößencode TO247
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 33
- Nennleistung 100
- Nennspannung 700
- Führungstyp Radial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Radial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 15.75 x 20.7 x 4.95
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Tube

PRODUCT
- MPT100 1R2 1% MPT100T1R2F
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Paketgrößencode TO247
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 1.2
- Nennleistung 100
- Nennspannung 700
- Führungstyp Radial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Radial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 15.75 x 20.7 x 4.95
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Tube

PRODUCT
- MPT35 1R0 1% MPT35A1R0F
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Paketgrößencode TO220
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 1
- Nennleistung 35
- Nennspannung 350
- Führungstyp Radial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Radial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 10.16 x 15 x 4.6
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Tube

PRODUCT
- MPT35 3R3 1% MPT35A3R3F
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Paketgrößencode TO220
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 3.3
- Nennleistung 35
- Nennspannung 350
- Führungstyp Radial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Radial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 10.16 x 15 x 4.6
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Tube

PRODUCT
- MPT35 2K7 1% MPT35C2K7F
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Paketgrößencode TO220
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 2.7K
- Nennleistung 35
- Nennspannung 350
- Führungstyp Radial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Radial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 10.16 x 15 x 4.6
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Tube

PRODUCT
- MPT35 3K3 1% MPT35C3K3F
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Paketgrößencode TO220
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 3.3K
- Nennleistung 35
- Nennspannung 350
- Führungstyp Radial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Radial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 10.16 x 15 x 4.6
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Tube

PRODUCT
- MPT35 3K9 1% MPT35C3K9F
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Paketgrößencode TO220
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 3.9K
- Nennleistung 35
- Nennspannung 350
- Führungstyp Radial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Radial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 10.16 x 15 x 4.6
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Tube

PRODUCT
- MPT100 2R2 1% MPT100T2R2F
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Paketgrößencode TO247
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 2.2
- Nennleistung 100
- Nennspannung 700
- Führungstyp Radial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Radial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 15.75 x 20.7 x 4.95
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Tube

PRODUCT
- MPT100 68R 1% MPT100C68RF
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Paketgrößencode TO247
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 68
- Nennleistung 100
- Nennspannung 700
- Führungstyp Radial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Radial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 15.75 x 20.7 x 4.95
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Tube

PRODUCT
- MPT35 1R2 1% MPT35A1R2F
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Paketgrößencode TO220
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 1.2
- Nennleistung 35
- Nennspannung 350
- Führungstyp Radial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Radial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 10.16 x 15 x 4.6
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Tube

PRODUCT
- MPT35 1R8 1% MPT35A1R8F
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Paketgrößencode TO220
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 1.8
- Nennleistung 35
- Nennspannung 350
- Führungstyp Radial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Radial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 10.16 x 15 x 4.6
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Tube

PRODUCT
- MPT35 120R 1% MPT35C120RF
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Paketgrößencode TO220
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 120
- Nennleistung 35
- Nennspannung 350
- Führungstyp Radial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Radial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 10.16 x 15 x 4.6
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Tube

PRODUCT
- MPT100 10R 1% MPT100A10RF
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Paketgrößencode TO247
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 10
- Nennleistung 100
- Nennspannung 700
- Führungstyp Radial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Radial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 15.75 x 20.7 x 4.95
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Tube

PRODUCT
- MPT100 12R 1% MPT100C12RF
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Paketgrößencode TO247
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 12
- Nennleistung 100
- Nennspannung 700
- Führungstyp Radial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Radial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 15.75 x 20.7 x 4.95
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Tube