
PRODUCT
- MCU 22R 10% 1"PL[RS] 404802692002
- Elementtyp Cermet
- Abdichtungsanforderung Abgedichtet
- Umkehrtyp Einzeldrehung
- Anzahl der Umkehrungen 1
- Abschnitte Einfach
- Einstellungsposition Oben
- Einstellungsausführung Welle
- Nennleistung 2
- Toleranz für passive Komponenten 10
- Widerstandswert 22
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Wellenausführung Einfarbig
- Produktausrichtung Vertikal
- Product Terminates To Printed Circuit Board
- Product Mount Type Panel Mount
- Potentiometer-Abmessungen 12.7 x 19.05

PRODUCT
- MCU 10K 3/4" FL - 2 NUTS 404802692078
- Elementtyp Cermet
- Abdichtungsanforderung Abgedichtet
- Umkehrtyp Einzeldrehung
- Anzahl der Umkehrungen 1
- Abschnitte Einfach
- Einstellungsposition Oben
- Einstellungsausführung Welle
- Nennleistung 2
- Toleranz für passive Komponenten 10
- Widerstandswert 10K
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Wellenausführung Einfarbig
- Produktausrichtung Vertikal
- Product Terminates To Printed Circuit Board
- Product Mount Type Panel Mount
- Potentiometer-Abmessungen 12.7 x 19.05

PRODUCT
- MCU 10K 10% 6X40MM FL 404802692133
- Elementtyp Cermet
- Abdichtungsanforderung Abgedichtet
- Umkehrtyp Einzeldrehung
- Anzahl der Umkehrungen 1
- Abschnitte Einfach
- Einstellungsposition Oben
- Einstellungsausführung Welle
- Nennleistung 2
- Toleranz für passive Komponenten 10
- Widerstandswert 10K
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Wellenausführung Einfarbig
- Produktausrichtung Vertikal
- Product Terminates To Printed Circuit Board
- Product Mount Type Panel Mount
- Potentiometer-Abmessungen 12.7 x 19.05