
PRODUCT
- LT73 3000 2A 1K0 5% 4KRL LT7330002A1K0JTE
- Paketgrößencode 0805
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Nennleistung .1
- Widerstandswert 1K
- Betriebsmodus – Thermistor Positiver Temperaturkoeffizient

PRODUCT
- LT73 3900 2A 2K0 5% 4KRL LT7339002A2K0JTE
- Paketgrößencode 0805
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Nennleistung .1
- Widerstandswert 2K
- Betriebsmodus – Thermistor Positiver Temperaturkoeffizient

PRODUCT
- LT73 3000 2A 3K0 5% 4KRL LT7330002A3K0JTE
- Paketgrößencode 0805
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Nennleistung .1
- Widerstandswert 3K
- Betriebsmodus – Thermistor Positiver Temperaturkoeffizient

PRODUCT
- LT73 3900 2A 1K0 5% 4KRL LT7339002A1K0JTE
- Paketgrößencode 0805
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Nennleistung .1
- Widerstandswert 1K
- Betriebsmodus – Thermistor Positiver Temperaturkoeffizient

PRODUCT
- LT73 3900 2A 3K0 5% 4KRL LT7339002A3K0JTG
- Paketgrößencode 0805
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Nennleistung .1
- Widerstandswert 3K
- Betriebsmodus – Thermistor Positiver Temperaturkoeffizient

PRODUCT
- LT73 3000 2A 2K0 5% 4KRL LT7330002A2K0JTE
- Paketgrößencode 0805
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Nennleistung .1
- Widerstandswert 2K
- Betriebsmodus – Thermistor Positiver Temperaturkoeffizient

PRODUCT
- LT73 3900 2A 1K5 5% LT7339002A1K5JTE
- Paketgrößencode 0805
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Nennleistung .1
- Widerstandswert 1K
- Betriebsmodus – Thermistor Positiver Temperaturkoeffizient

PRODUCT
- LT73 3900 2A 680R 5% LT7339002A680RJTG
- Paketgrößencode 0805
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Nennleistung .1
- Widerstandswert 680
- Betriebsmodus – Thermistor Positiver Temperaturkoeffizient

PRODUCT
- LT73 3000 2A 1K5 5% 4KRL LT7330002A1K5JTE
- Paketgrößencode 0805
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Nennleistung .1
- Widerstandswert 1K
- Betriebsmodus – Thermistor Positiver Temperaturkoeffizient

PRODUCT
- LT73 3000 2A 2K7 5% LT7330002A2K7JTE
- Paketgrößencode 0805
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Nennleistung .1
- Widerstandswert 2K
- Betriebsmodus – Thermistor Positiver Temperaturkoeffizient

PRODUCT
- LT73 3900 2A 680R 5% 4KRL LT7339002A680RJTE
- Paketgrößencode 0805
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Nennleistung .1
- Widerstandswert 680
- Betriebsmodus – Thermistor Positiver Temperaturkoeffizient

PRODUCT
- LT73 3900 2B 1K0 5% 5KRL LT7339002B1K0JTD
- Paketgrößencode 1206
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Nennleistung .125
- Widerstandswert 1K
- Betriebsmodus – Thermistor Positiver Temperaturkoeffizient

PRODUCT
- LT73 3900 2B 680R 5% 5KRL LT7339002B680RJTD
- Paketgrößencode 1206
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Nennleistung .125
- Widerstandswert 680
- Betriebsmodus – Thermistor Positiver Temperaturkoeffizient