- Anwendungen für intelligente Gebäude
- Drahtlos
- Funksysteme
- Kleingeräte/Haushaltswaren
- LKW-Räder
- Netzschalteranwendungen
- Niedertemperaturanwendungen
- Schaltgetriebeverbindung
- Schutz von Wildtieren
- Schutzschaltungsanwendungen
- Schwachstromanwendungen
- Tablets
- Telemetrie
- Touchscreens
- Typenschildanwendungen
- Umspannwerke für Windparks
- Universaldimmer
- Unterhaltungselektronik
- Unterwasserfahrzeuge
- Verkabelung für Raumfahrzeuge
- Windkraftanlagen

PRODUCT
- LR1 1% 10R LR1F10R
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 10
- Nennleistung .6
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 6.2 x 2.3
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- LR1 1% 1M0 LR1F1M0
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1MΩ – 1GΩ
- Widerstandswert 1M
- Nennleistung .6
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 6.2 x 2.3
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- LR1 1% 1K5 LR1F1K5
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 1.5K
- Nennleistung .6
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 6.2 x 2.3
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- LR1 1% 100R LR1F100R
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 100
- Nennleistung .6
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 6.2 x 2.3
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- LR1 1% 150R LR1F150R
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 150
- Nennleistung .6
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 6.2 x 2.3
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- LR1 1% 1K8 LR1F1K8
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 1.8K
- Nennleistung .6
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 6.2 x 2.3
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- LR1 1% 330R LR1F330R
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 330
- Nennleistung .6
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 6.2 x 2.3
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- LR1 1% 3K3 LR1F3K3
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 3.3K
- Nennleistung .6
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 6.2 x 2.3
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- LR1 1% 470R LR1F470R
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 470
- Nennleistung .6
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 6.2 x 2.3
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- LR1L 5% R10 LR1LJR10
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .1
- Nennleistung .5
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 6.25 x 2.3
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- LR1L 5% R22 LR1LJR22
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .22
- Nennleistung .5
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 6.25 x 2.3
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- LR1L 5% R47 LR1LJR47
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .47
- Nennleistung .5
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 6.25 x 2.3
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- LR1 1% 240R LR1F240R
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 240
- Nennleistung .6
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 6.2 x 2.3
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- LR1 1% 2K2 LR1F2K2
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 2.2K
- Nennleistung .6
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 6.2 x 2.3
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- LR1 1% 20K LR1F20K
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 20K
- Nennleistung .6
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 6.2 x 2.3
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- LR1 1% 100K LR1F100K
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 100K
- Nennleistung .6
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 6.2 x 2.3
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- LR1 1% 680R LR1F680R
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 680
- Nennleistung .6
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 6.2 x 2.3
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- LR1L 5% R33 LR1LJR33
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .33
- Nennleistung .5
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 6.25 x 2.3
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- LR1 1% 22K LR1F22K
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 22K
- Nennleistung .6
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 6.2 x 2.3
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- LR1 1% 1K0 LR1F1K0
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 1K
- Nennleistung .6
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 6.2 x 2.3
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Munitionspack