- CGS C
- CGS HPV
- CGS HS
- CGS HVR
- CGS SBC
- CGS SQ
- Citec 23
- Citec 3203
- Citec 3204
- Citec 3213
- Citec 3240
- Citec 3270
- Citec 3315
- Citec 409
- Citec 416
- FRN
- Holsworthy MRS
- Holswothy RN73
- Holswothy RP73
- Neohm CBT
- Neohm CFR
- Neohm CPF
- Neohm CPG
- Neohm CRG
- Neohm CRGH
- Neohm CRGV
- Neohm LR
- Neohm R
- Neohm RGP
- Neohm ROX
- Neohm RR
- Neohm SMA
- Neohm TCT
- Neohm UPW
- Neohm ZR
- Neohm FCR

PRODUCT
- Leistungswiderstände: Aluminiumgehäuse, HSC CAT-C339-H85913B
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert .044
- Nennleistung 100
- Nennspannung 2200 V AC
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Lötfahne
- Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Chassis-Montage
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 122 x 47.5 x 26
- Temperaturkoeffizient ±25
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz

PRODUCT
- Leistungswiderstände: Aluminiumgehäuse, NHS CAT-C339-H85913C
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 1
- Nennleistung 50
- Nennspannung 1250 V DC
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Lötfahne
- Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Chassis-Montage
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 122 x 47.5 x 26
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz

PRODUCT
- Drahtgewickelter Widerstand: Horizontale Montage CAT-C339-SQ1B
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metallfolie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert .01
- Nennleistung 2
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 10.5 x 8 x 18
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- CPF 0805 150R 0.1% 25PPM 1K RL CPF0805B150RE1
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Paketgrößencode 0805
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten .1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 150
- Nennleistung .1
- Nennspannung 100
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .5
- Temperaturkoeffizient ±25
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- RR01 5% 330K AMMO RR01J330KTB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metallfolie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 330K
- Nennleistung 1
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 6.8 x 2.6
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RR01 5% 33K AMMO RR01J33KTB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metallfolie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 33K
- Nennleistung 1
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 6.8 x 2.6
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RR01 5% R27 AMMO RR01JR27TB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metallfolie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .27
- Nennleistung 1
- Nennspannung 300
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 6.8 x 2.6
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RR02 5% 160K AMMO RR02J160KTB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metallfolie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 160K
- Nennleistung 2
- Nennspannung 500
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 9 x 3.5
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RR03 5% 1K6 AMMO RR03J1K6TB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metallfolie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 1.6K
- Nennleistung 3
- Nennspannung 750
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 15 x 5
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- 23SE 1MA 6.35X50FL B7 CAT 23ESA105MMF50AF
- Elementtyp Kohleschicht
- Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
- Umkehrtyp Einzeldrehung
- Anzahl der Umkehrungen 1
- Abschnitte Einfach
- Einstellungsposition Seitlich
- Einstellungsausführung Spindel
- Nennleistung .4
- Toleranz für passive Komponenten 20
- Widerstandswert 1K
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Wellenausführung Abgeflacht
- Produktausrichtung Right Angle
- Product Terminates To Wire
- Product Mount Type Panel Mount
- Potentiometer-Abmessungen 25.2 x 20.4
- Wellengröße 6.35 x 50

PRODUCT
- 416P 2K 416PA202M
- Abdichtungsanforderung Halb abgedichtet
- Umkehrtyp Einzeldrehung
- Elementtyp Cermet
- Anzahl der Umkehrungen 1
- Einstellungsposition Oben
- Einstellungsausführung Kreuzschlitz
- Toleranz für passive Komponenten .25
- Widerstandswert 2K
- Nennleistung .2
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Führungstyp Radial verplombt
- Produktausrichtung Horizontal
- Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
- Trimmerpotentiometer-Abmessungen 8.1 x 6.8 x 3.5
- Temperaturkoeffizient ±250

PRODUCT
- CPF 0402 237R 0.1% 25PPM 1K RL CPF0402B237RE1
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Paketgrößencode 0402
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten .1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 237
- Nennleistung .063
- Nennspannung 25
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 1 x .5 x .3
- Temperaturkoeffizient ±25
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- 23E 10KA 20% 4x32PL M7 23ESA103MPE32N
- Elementtyp Kohleschicht
- Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
- Umkehrtyp Einzeldrehung
- Anzahl der Umkehrungen 1
- Abschnitte Einfach
- Einstellungsposition Seitlich
- Einstellungsausführung Spindel
- Nennleistung .4
- Toleranz für passive Komponenten 20
- Widerstandswert 10K
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Wellenausführung Einfarbig
- Produktausrichtung Right Angle
- Product Terminates To Wire
- Product Mount Type Panel Mount
- Potentiometer-Abmessungen 25.2 x 20.4
- Wellengröße 4 x 32

PRODUCT
- 2W SM M/OX 5% 680K ROX2SJ680K
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metalloxidschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 680K
- Nennleistung 2
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 16 x 5.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 235
- Temperaturkoeffizient ±350
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- 3W SM M/OX 5% R68 ROX3SJR68
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metalloxidschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .68
- Nennleistung 3
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 16 x 5.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 235
- Temperaturkoeffizient ±350
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RP 1J 0.166W 2K21 0.1% 25PPM 1K RL RP73PF1J2K21BTDF
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Paketgrößencode 0603
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten .1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 2.21K
- Nennleistung .166
- Nennspannung 75
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 1.55 x .8 x .45
- Temperaturkoeffizient ±25
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- RP 2A 0.25W 750R 0.1% 25PPM 1K RL RP73PF2A750RBTDF
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Paketgrößencode 0805
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten .1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 750
- Nennleistung .25
- Nennspannung 150
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .55
- Temperaturkoeffizient ±25
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- RR01 5% 220R AMMO RR01J220RTB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metallfolie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 220
- Nennleistung 1
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 6.8 x 2.6
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RR01 5% 4K3 AMMO RR01J4K3TB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metallfolie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 4.3K
- Nennleistung 1
- Nennspannung 300
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 6.8 x 2.6
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- RR01 5% 51K AMMO RR01J51KTB
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Metallfolie
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 51K
- Nennleistung 1
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 6.8 x 2.6
- Temperaturkoeffizient ±300
- Verpackungsmethode Munitionspack