- Anwendungen für intelligente Gebäude
- Funksysteme
- Kleingeräte/Haushaltswaren
- LKW-Räder
- Netzschalteranwendungen
- Schaltgetriebeverbindung
- Schutz von Wildtieren
- Schwachstromanwendungen
- Telemetrie
- Touchscreens
- Umspannwerke für Windparks
- Universaldimmer
- Unterhaltungselektronik
- Unterwasserfahrzeuge
- Windkraftanlagen

PRODUCT
- Widerstandsleistung HPV1000 Typ CAT-C339-H857
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 20
- Nennleistung 1000
- Nennspannung 6.5 kV
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp M6-Gewindebolzen
- Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Chassis-Montage
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 375 x 78 x 58
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz