- Anwendungen für intelligente Gebäude
- Drahtlos
- Funksysteme
- Kleingeräte/Haushaltswaren
- LKW-Räder
- Netzschalteranwendungen
- Niedertemperaturanwendungen
- Schaltgetriebeverbindung
- Schutz von Wildtieren
- Schutzschaltungsanwendungen
- Schwachstromanwendungen
- Tablets
- Telemetrie
- Touchscreens
- Typenschildanwendungen
- Umspannwerke für Windparks
- Universaldimmer
- Unterhaltungselektronik
- Unterwasserfahrzeuge
- Verkabelung für Raumfahrzeuge
- Windkraftanlagen

PRODUCT
- MRS 4X 0603 100R 1% 25PPM MRS100RFF
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 1206
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 4
- Toleranz für passive Komponenten .1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 100
- Nennleistung .063
- Anzahl der Anschlüsse 8
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 3.2 x .55 x 1.6
- Temperaturkoeffizient ±25
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- MRS 4X 0603 10K 0.1% 25PPM MRS10KBF
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 1206
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 4
- Toleranz für passive Komponenten .1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 10K
- Nennleistung .063
- Anzahl der Anschlüsse 8
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 3.2 x .55 x 1.6
- Temperaturkoeffizient ±25
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- MRS 4X 0603 1K0 0.1% 25PPM MRS1K0BF
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 1206
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 4
- Toleranz für passive Komponenten .1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 1K
- Nennleistung .063
- Anzahl der Anschlüsse 8
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 3.2 x .55 x 1.6
- Temperaturkoeffizient ±25
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- MRS 4X 0603 7K5 0.1% 25PPM MRS7K5BF
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 1206
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 4
- Toleranz für passive Komponenten .1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 7.5K
- Nennleistung .063
- Anzahl der Anschlüsse 8
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 3.2 x .55 x 1.6
- Temperaturkoeffizient ±25
- Verpackungsmethode Auf Bandware