
PRODUCT
- H4P 8K2 1% 100PPM H4P8K2FZA
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 8.2K
- Nennleistung 1
- Nennspannung 500
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 10 x 3.7
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Bandoliered

PRODUCT
- H4P 27R 1% 100PPM H4P27RFZA
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 27
- Nennleistung 1
- Nennspannung 500
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 10 x 3.7
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Bandoliered

PRODUCT
- H4P 330K 1% 100PPM H4P330KFZA
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 330K
- Nennleistung 1
- Nennspannung 500
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 10 x 3.7
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Bandoliered

PRODUCT
- H4P 390R 1% 100PPM H4P390RFZA
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 390
- Nennleistung 1
- Nennspannung 500
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 10 x 3.7
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Bandoliered

PRODUCT
- H4P 68K 1% 100PPM H4P68KFZA
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 68K
- Nennleistung 1
- Nennspannung 500
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 10 x 3.7
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Bandoliered

PRODUCT
- H4P 470K 1% 100PPM H4P470KFZA
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 470K
- Nennleistung 1
- Nennspannung 500
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 10 x 3.7
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Bandoliered

PRODUCT
- H4P 5K1 1% 100PPM H4P5K1FZA
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 5.1K
- Nennleistung 1
- Nennspannung 500
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 10 x 3.7
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Bandoliered

PRODUCT
- H4P 300R 1% 100PPM H4P300RFZA
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 300
- Nennleistung 1
- Nennspannung 500
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 10 x 3.7
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Bandoliered

PRODUCT
- H4P 47K 1% 100PPM H4P47KFZA
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 47K
- Nennleistung 1
- Nennspannung 500
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 10 x 3.7
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Bandoliered

PRODUCT
- H4P 910R 1% 100PPM H4P910RFZA
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 910
- Nennleistung 1
- Nennspannung 500
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 10 x 3.7
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Bandoliered

PRODUCT
- H4P 24R 1% 100PPM H4P24RFZA
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 24
- Nennleistung 1
- Nennspannung 500
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 10 x 3.7
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Bandoliered

PRODUCT
- H8 1K0 0.1% 25PPM H81K0BDA
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten .1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 1K
- Nennleistung .25
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 7.2 x 2.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±25
- Verpackungsmethode Bandoliered

PRODUCT
- H4P 30K 1% 100PPM H4P30KFZA
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 30K
- Nennleistung 1
- Nennspannung 500
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 10 x 3.7
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Bandoliered

PRODUCT
- H4 9R53 0.1% 50PPM H49R53BCA
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten .1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 9.53
- Nennleistung .5
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 10 x 3.7
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Bandoliered

PRODUCT
- H4P 1K3 1% 100PPM H4P1K3FZA
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 1.3K
- Nennleistung 1
- Nennspannung 500
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 10 x 3.7
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Bandoliered

PRODUCT
- H8 249R 0.1% 15PPM H8249RBYA
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten .1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 249
- Nennleistung .25
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 7.2 x 2.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±15
- Verpackungsmethode Bandoliered

PRODUCT
- H4P 2K0 1% 100PPM H4P2K0FZA
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 2K
- Nennleistung 1
- Nennspannung 500
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 10 x 3.7
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Bandoliered

PRODUCT
- H4P 330R 1% 100PPM H4P330RFZA
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 330
- Nennleistung 1
- Nennspannung 500
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 10 x 3.7
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Bandoliered

PRODUCT
- H4P 180K 1% 100PPM H4P180KFZA
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 180K
- Nennleistung 1
- Nennspannung 500
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 10 x 3.7
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Bandoliered

PRODUCT
- H4P 3K3 1% 100PPM H4P3K3FZA
- Widerstandstyp Präzisionswiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 3.3K
- Nennleistung 1
- Nennspannung 500
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 10 x 3.7
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Bandoliered