
PRODUCT
- HH120 150K 1% 100PPM HH120150KFZ
- Widerstandstyp Hochwert-/Hochspannungswiderstand
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 150K
- Nennleistung 6
- Nennspannung 20000
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 77 x 8.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 150
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz

PRODUCT
- HH70 100M 10% 100PPM HH70100MKZ
- Widerstandstyp Hochwert-/Hochspannungswiderstand
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 10
- Widerstandsklasse 1MΩ – 1GΩ
- Widerstandswert 100M
- Nennleistung 3
- Nennspannung 10000
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 42 x 5.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 150
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- HH70 10M 10% 100PPM HH7010MKZ
- Widerstandstyp Hochwert-/Hochspannungswiderstand
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 10
- Widerstandsklasse 1MΩ – 1GΩ
- Widerstandswert 10M
- Nennleistung 3
- Nennspannung 10000
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 42 x 5.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 150
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- HH70 1M0 10% 100PPM HH701M0KZ
- Widerstandstyp Hochwert-/Hochspannungswiderstand
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 10
- Widerstandsklasse 1MΩ – 1GΩ
- Widerstandswert 1M
- Nennleistung 3
- Nennspannung 10000
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 42 x 5.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 150
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- HJ65 1M0 0.25% 100PPM HJ651M0CZ
- Widerstandstyp Hochpräzisions-/Hochspannungswiderstand
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten .25
- Widerstandsklasse 1MΩ – 1GΩ
- Widerstandswert 1M
- Nennleistung 1
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 14.5 x 4.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 150
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz

PRODUCT
- HJ65 2M4 0.25% 100PPM HJ652M4CZ
- Widerstandstyp Hochpräzisions-/Hochspannungswiderstand
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten .25
- Widerstandsklasse 1MΩ – 1GΩ
- Widerstandswert 2.4M
- Nennleistung 1
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 14.5 x 4.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz

PRODUCT
- HJ65 4M0 0.1% 50PPM HJ654M0BC
- Widerstandstyp Hochpräzisions-/Hochspannungswiderstand
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten .1
- Widerstandsklasse 1MΩ – 1GΩ
- Widerstandswert 4M
- Nennleistung 1
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 14.5 x 4.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±50
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz