
PRODUCT
- FCB4 10K 5% HP FCB410KJ
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 10K
- Nennleistung 4
- Führungstyp Radial-verdrahtet Steckbar
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Verzinntes Messing
- THT-Widerstand – Montageausführung Steckbar
- THT-Widerstand – Abmessungen 24.2 x 5
- Temperaturkoeffizient ±20
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- FCB4 1K0 5% HP FCB41K0J
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 1K
- Nennleistung 4
- Führungstyp Radial-verdrahtet Steckbar
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Verzinntes Messing
- THT-Widerstand – Montageausführung Steckbar
- THT-Widerstand – Abmessungen 24.2 x 5
- Temperaturkoeffizient ±20
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- FCB4 100R 5% HP FCB4100RJ
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 100
- Nennleistung 4
- Führungstyp Radial-verdrahtet Steckbar
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Verzinntes Messing
- THT-Widerstand – Montageausführung Steckbar
- THT-Widerstand – Abmessungen 24.2 x 5
- Temperaturkoeffizient ±20
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- FCB4 22R 5% HP FCB422RJ
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 22
- Nennleistung 4
- Führungstyp Radial-verdrahtet Steckbar
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Verzinntes Messing
- THT-Widerstand – Montageausführung Steckbar
- THT-Widerstand – Abmessungen 24.2 x 5
- Temperaturkoeffizient -80 – 40
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- FCB4 68R 5% HP FCB468RJ
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 68
- Nennleistung 4
- Führungstyp Radial-verdrahtet Steckbar
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Verzinntes Messing
- THT-Widerstand – Montageausführung Steckbar
- THT-Widerstand – Abmessungen 24.2 x 5
- Temperaturkoeffizient -80 – 40
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- FCB4 3R3 5% HP FCB43R3J
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 3.3
- Nennleistung 4
- Führungstyp Radial-verdrahtet Steckbar
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Verzinntes Messing
- THT-Widerstand – Montageausführung Steckbar
- THT-Widerstand – Abmessungen 24.2 x 5
- Temperaturkoeffizient -80 – 40
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- FCB4 2R2 5% HP FCB42R2J
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 2.2
- Nennleistung 4
- Führungstyp Radial-verdrahtet Steckbar
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Verzinntes Messing
- THT-Widerstand – Montageausführung Steckbar
- THT-Widerstand – Abmessungen 24.2 x 5
- Temperaturkoeffizient -80 – 40
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- FCB4 4K7 5% HP FCB44K7J
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 4.7K
- Nennleistung 4
- Führungstyp Radial-verdrahtet Steckbar
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Verzinntes Messing
- THT-Widerstand – Montageausführung Steckbar
- THT-Widerstand – Abmessungen 24.2 x 5
- Temperaturkoeffizient ±20
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- FCB4 150R 5% HP FCB4150RJ
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 150
- Nennleistung 4
- Führungstyp Radial-verdrahtet Steckbar
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Verzinntes Messing
- THT-Widerstand – Montageausführung Steckbar
- THT-Widerstand – Abmessungen 24.2 x 5
- Temperaturkoeffizient ±20
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- FCB4 470R 5% HP FCB4470RJ
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 470
- Nennleistung 4
- Führungstyp Radial-verdrahtet Steckbar
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Verzinntes Messing
- THT-Widerstand – Montageausführung Steckbar
- THT-Widerstand – Abmessungen 24.2 x 5
- Temperaturkoeffizient ±20
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- FCB4 2K2 5% HP FCB42K2J
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 2.2K
- Nennleistung 4
- Führungstyp Radial-verdrahtet Steckbar
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Verzinntes Messing
- THT-Widerstand – Montageausführung Steckbar
- THT-Widerstand – Abmessungen 24.2 x 5
- Temperaturkoeffizient ±20
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- FCB4 10R 5% HP FCB410RJ
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 10
- Nennleistung 4
- Führungstyp Radial-verdrahtet Steckbar
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Verzinntes Messing
- THT-Widerstand – Montageausführung Steckbar
- THT-Widerstand – Abmessungen 24.2 x 5
- Temperaturkoeffizient -80 – 40
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- FCB4 680R 5% HP FCB4680RJ
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 680
- Nennleistung 4
- Führungstyp Radial-verdrahtet Steckbar
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Verzinntes Messing
- THT-Widerstand – Montageausführung Steckbar
- THT-Widerstand – Abmessungen 24.2 x 5
- Temperaturkoeffizient ±20
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- FCB4 33R 5% HP FCB433RJ
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 33
- Nennleistung 4
- Führungstyp Radial-verdrahtet Steckbar
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Verzinntes Messing
- THT-Widerstand – Montageausführung Steckbar
- THT-Widerstand – Abmessungen 24.2 x 5
- Temperaturkoeffizient -80 – 40
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- FCB4 1K5 5% HP FCB41K5J
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 1.5K
- Nennleistung 4
- Führungstyp Radial-verdrahtet Steckbar
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Verzinntes Messing
- THT-Widerstand – Montageausführung Steckbar
- THT-Widerstand – Abmessungen 24.2 x 5
- Temperaturkoeffizient ±20
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- FCB4 47R 5% HP FCB447RJ
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 47
- Nennleistung 4
- Führungstyp Radial-verdrahtet Steckbar
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Verzinntes Messing
- THT-Widerstand – Montageausführung Steckbar
- THT-Widerstand – Abmessungen 24.2 x 5
- Temperaturkoeffizient -80 – 40
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- FCB4 4R7 5% HP FCB44R7J
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 4.7
- Nennleistung 4
- Führungstyp Radial-verdrahtet Steckbar
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Verzinntes Messing
- THT-Widerstand – Montageausführung Steckbar
- THT-Widerstand – Abmessungen 24.2 x 5
- Temperaturkoeffizient -80 – 40
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- FCB4 R33 5% HP FCB4R33J
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert .33
- Nennleistung 4
- Führungstyp Radial-verdrahtet Steckbar
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Verzinntes Messing
- THT-Widerstand – Montageausführung Steckbar
- THT-Widerstand – Abmessungen 24.2 x 5
- Temperaturkoeffizient ±400
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- FCB4 220R 5% HP FCB4220RJ
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 220
- Nennleistung 4
- Führungstyp Radial-verdrahtet Steckbar
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Verzinntes Messing
- THT-Widerstand – Montageausführung Steckbar
- THT-Widerstand – Abmessungen 24.2 x 5
- Temperaturkoeffizient ±20
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- FCB4 6K8 5% HP FCB46K8J
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 6.8K
- Nennleistung 4
- Führungstyp Radial-verdrahtet Steckbar
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Verzinntes Messing
- THT-Widerstand – Montageausführung Steckbar
- THT-Widerstand – Abmessungen 24.2 x 5
- Temperaturkoeffizient ±20
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton